ADV7391
新規設計に推奨10 ビットビデオ・エンコーダ、SD/HD、低消費電力、チップ・スケール
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.89
製品の詳細
- 3個の高品質、10ビット・ビデオDAC
- SD用の16× (216MHz)DACオーバーサンプリング
- ED用の8× (216MHz)DACオーバーサンプリング
- HD用の4×(297MHz)DACオーバーサンプリング
- DAC出力電流:37mA(max)
- マルチフォーマット・ビデオ入力対応
- 4:2:2 YCrCb(SD、ED、HD)
- 4:4:4 RGB(SD)
- マルチフォーマット・ビデオ出力対応
- コンポジット(CVBS)およびSビデオ(Y/C)
- コンポーネントYPrPb(SD、ED、HD)
- コンポーネントRGB(SD、ED、HD)
- リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)オプション
- 32ピン5 mm × 5 mm LFCSP
- 40ピン6 mm × 6 mm LFCSP
- ウェーハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)オプション
- 30ボール、5 × 6 WLCSP(1つのDAC出力付き)
- 高機能パワーマネジメント
- 特許取得済み画像データ依存型低消費電力DAC動作
- 自動ケーブル検出とDACパワーダウン
- 個別のDACオン / オフ制御
- 消費電力が最小のスリープモード
- 74.25MHz 8 / 10 / 16ビットHDビデオ入力対応
- SMPTE 274M(1080i)、296M(720p)、240M(1035i)に準拠
- EIA/CEA-861B規格をサポート
- NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60に対応
- NTSCとPALのスクエア・ピクセル動作(24.54MHz / 29.5MHz)
- マクロビジョンRev7.1.L1(SD)とRev1.2(ED)に準拠
- コピー・ジェネレーション・マネジメント・システム(CGMS)
- クローズド・キャプショニングとワイド・スクリーン・シグナリング(WSS)
- 外部ビデオ信号へのサブキャリア・ロック機能を内蔵
- フル機能のビデオ・タイミング・ジェネレータを内蔵
- テスト・パターン発生機能を内蔵
- プログラマブル機能
- 輝度と彩度のフィルター応答
- 垂直ブランキング期間(VBI)
- サブキャリア周波数(FSC)
- 輝度位相遅延
- 高解像度(HD)でのプログラマブル機能
- (720p/1080i/1035i)
- 4× オーバーサンプリング(297MHz)
- 内部テスト・パターン・ジェネレータ
- カラー・バー、ブラック・バー、ハッチ、フラット・フィールド/フレーム
- すべてプログラマブルなYCrCbからRGBへのマトリックス変換
- ガンマ補正
- プログラマブルなアダプティブ・フィルタ制御
- プログラマブルなシャープネス・フィルタ制御
- CGMS(720p/1080i)およびCGMSタイプB(720p/1080i)
- デュアル・データ・レート(DDR)入力対応
- 拡張解像度(ED)でのプログラマブル機能
- (525p/625p)
- 8× オーバーサンプリング(216MHz出力)
- 内部テスト・パターン・ジェネレータ
- ブラック・バー、ハッチ、フラット・フィールド/フレーム
- YおよびPrPbで独立した出力遅延設定
- ガンマ補正
- プログラマブルなアダプティブ・フィルタ制御
- すべてプログラマブルなYCrCbからRGBへのマトリックス変換
- アンダーシュート・リミッタ
- Macrovision Rev 1.2(525p/625p)(ADV7390/ADV7392のみ)
- CGMS(525p/625p)およびCGMSタイプB(525p)
- デュアル・データ・レート(DDR)入力対応
- 標準解像度(SD)でのプログラマブル機能
- 16× オーバーサンプリング(216MHz)
- 内部テスト・パターン・ジェネレータ
- カラー・バー、ブラック・バー
- アクティブ・ビデオの開始点と終了点でエッジ・レートを制御
- YおよびPrPbで独立した出力遅延設定
- アンダーシュート・リミッタ
- ガンマ補正
- デジタル・ノイズ・リダクション(DNR)
- 種々の色信号/輝度信号フィルタ
- Luma-SSAFフィルタ(ゲインと減衰量がプログラマブル)
- PrPb SSAF
- コンポーネントとコンポジット/Sビデオの出力で独立したペデスタル制御
- VCR FF/RW同期モード
- Macrovision Rev 7.1.L1(ADV7390/ADV7392のみ)
- コピー・ジェネレーション・マネジメント・システム(CGMS)
- ワイド・スクリーン信号出力(WSS)
- クローズド・キャプション
- シリアルMPUインターフェース:I2C互換
- アナログ動作:2.7Vまたは3.3V
- デジタル動作:1.8V
- I/O動作:1.8Vまたは3.3V
- 温度範囲:−40°C to +85°C
- Wグレード車載温度範囲:−40°C to +105°C
- 車載アプリケーション向けの品質評価済み
ADV7390 / ADV7391 / ADV7392 / ADV7393は、単一のモノリシック・チップに集積した高速D/Aビデオ・エンコーダです。3個の2.7V / 3.3V 10ビット・ビデオDACが、標準解像度(SD)または高精細(HD)のビデオ・フォーマットで、コンポジット(CVBS)、Sビデオ(YC)、またはコンポーネント(YPrPb / RGB)のアナログ出力に対応します。
これらのエンコーダは低消費電力動作のために最適化されており、フットプリントも最小限に抑えて、外付け部品もわずかしか必要ないため、TV出力機能を必要とする、携帯機器や低消費電力の必要とされるアプリケーションに最適です。ケーブル検出やDAC自動パワーダウン機能を備えているため、消費電力を最小限に抑えます。
ADV7390 / ADV7391は8ビットのビデオ入力ポートを備えておりSDRインターフェースを介してSDビデオ・フォーマットを、DDRインターフェースを介してHDビデオ・フォーマットをサポートします。
ADV7392 / ADV7393は16ビットのビデオ入力ポートを備えておりさまざまな方法で構成が可能となっています。SDのRGB入力もサポートされています。このファミリー全ての製品は、組込みEAV / SAVタイミング・コード、外部ビデオ同期信号、I2C通信プロトコルに対応します。
アプリケーション
- モバイル・ハンドセット
- デジタル・カメラ
- 携帯メディア・プレーヤ、携帯DVDプレーヤ
- 携帯ゲーム・コンソール
- デジタル・ビデオカメラ
- セットトップ・ボックス(STB)
- 車載情報娯楽(ADV7392とADV7393のみ)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADV7391BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
ADV7391BCPZ-REEL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
ADV7391WBCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7391WBCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
ADV7391BCPZ | 製造中 | |
ADV7391BCPZ-REEL | 製造中 | |
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
ADV7391BCPZ | 製造中 | |
ADV7391BCPZ-REEL | 製造中 | |
5 13, 2024 - 24_0009 Qualification of Alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
ADV7391WBCPZ | 製造中 | |
ADV7391WBCPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。