ADV3226
製造中アナログ・クロスポイント・スイッチ、16×16、750MHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$62.97
Viewing:
製品の詳細
- 16×16、高速、非ブロッキング・アレイ
- AD8114 / AD8115とピン・アウトおよび機能的に同等
- 完全ソリューション
バッファされた入力、
プログラマブルな高インピーダンス出力、
16個の出力アンプ内蔵、
G=+1(ADV3226)、
G=+2(ADV3227)
150Ω負荷をドライブ可能 - ±5Vで動作
- 低消費電力:1.3W
- 優れたAC性能
-3dB帯域幅:
200mV p-p:
820MHz(ADV3226)、
750MHz(ADV3227)、
2V p-p:
600MHz(ADV3226)、
750MHz(ADV3227)、
スルーレート:
2150V/μs(ADV3226)、
2950V/μs(ADV3227) - シリアルまたはパラレルによるスイッチ・アレイのプログラミング
- 12mm×12mmの100ピンLFCSPを採用
ADV3226 / ADV3227 は高速16×16のアナログ・クロスポイント・スイッチ・マトリクスです。これらのデバイスは-3dBの信号帯域幅は750MHzを超える性能を提供し、チャンネルの切り替え時間は、1%にセトリングするのに、20ns以下ですみます。
ADV3226 / ADV3227は、16個の独立した出力バッファを含んでおり、これによって、クロスポイント出力をパラレル結合できるように高インピーダンス状態にし、出力バス負荷からチャンネルを分離保護します。ADV3226は+1のゲインでADV3227は+2のゲインを備えています。これら両者は±5Vの電源で動作し、消費電流は、アイドル状態で、わずか118mA(ADV3226)、133mA(ADV3227)です。チャンネル・スイッチはシリアル・デジタル制御を介して制御され、この制御はいくつかのデバイスのデイジーチェーンにも適応でき、またパラレル制御を介して個々の出力のアップデートを、アレイ全体を再プログラミングすることなく、行うことが出来ます。
ADV3226 / ADV3227は、100ピンLFCSPCパッケージを採用し、-40℃~+85℃の拡張工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。
アプリケーション
- 高速信号のルーティング:
ビデオ信号(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
圧縮ビデオ信号(MPEG、ウエーブレット)
3レベル・デジタル・ビデオ(HDB3) - データ通信
- テレコミュニケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADV3226ACPZ | 100-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
ADV3226ACPZ | 製造中 | |
10 13, 2016 - 15_0027 Assembly Transfer of Large Body Punched LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
ADV3226ACPZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。