ADV3225
製造中アナログ・クロスポイント・スイッチ、16×8、750MHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$37.66
Viewing:
製品の詳細
ADV3224 / ADV3225は高速16×8のアナログ・クロスポイント・スイッチ・マトリクスです。これらのデバイスは750MHzを超える-3dBの信号帯域幅と2,500V/μs以上の高いスルーレートを提供します。
ADV3224 / ADV3225は、8個の独立した出力バッファを含んでおり、これによって、クロスポイント出力をパラレル結合できるように高インピーダンス状態にし、出力バス負荷からチャンネルを分離保護します。ADV3224は+1のゲインでADV3225は+2のゲインを備えており両者ともは±5Vの電源で動作します。チャンネルのスイッチングはシリアル・データ制御を介して行われ、いくつかのデバイスをデイジーチェーンさせることが出来ます、またパラレル制御では、アレイ全体をプログラミングすることなく個々の出力のアップデートが出来ます。
ADV3224 / ADV3225は、72ピンLFCSPCパッケージを採用し、-40℃~+85℃の拡張工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。
アプリケーション
- 高速信号のルーチング:
ビデオ信号(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
圧縮ビデオ信号(MPEG、ウエーブレット)
3レベル・デジタル・ビデオ(HDB3) - データ通信
- テレコミュニケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADV3225ACPZ | 72-Lead LFCSP (10mm x 10mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
ADV3225ACPZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。