ADR550
製造中電圧リファレンス、高精度、シャント・モード(5.0 V)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.64
製品の詳細
|
|
小さい実装スペースを必要とするアプリケーション向けにデザインされたADR525/ADR530/ADR550は、高精度のシャント電圧リファレンスであり、超小型のSC70パッケージ及びSOT-23パッケージを採用しています。これらのリファレンス電圧は、40ppm/℃の低温度ドリフト、±0.2%以下の初期精度、18µVp-pの超ローノイズ出力を持っています。
2.5V、3.0V、5.0Vの出力電圧を持つADR525/ADR530/ADR550の最新デザインでは、外付けコンデンサによる補償が不要で、しかもリファレンスは任意の容量負荷に対して安定しています。最小動作電流は、僅か50μAから最大15mAまで増加します。これらのリファレンス電圧は、この小さい動作電流と使い易さにより、ハンドヘルド型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
ADR525/ADR530/ADR550には、デバイスの温度係数に影響を与えることなく、±0.5%の範囲で出力電圧を調整可能にするためのTRIMピンが用意されています。この機能により、ユーザーは柔軟にシステム誤差を調整することができます。
より優れた初期精度とより広い温度範囲に関しては、 ADR5040 / ADR5041 / ADR5043 / ADR5044 / ADR5045 ファミリーを参照してください。
アプリケーション
- ポータブル型、バッテリ駆動の装置
- 車載関連
- 電源装置
- データ・アクイジション・システム
- 計測機器およびプロセス制御
- 電力計測
ドキュメント
電源リファレンス・デザイン 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADR550ARTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
ADR550BRTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADR550ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR550BRTZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。