ADR5044
製造中電圧リファレンス、高精度、マイクロパワー、シャント・モード・アプリケーション向け(4.096Vout)
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.33
製品の詳細
- 超小型のSC70およびSOT-23パッケージ
- 低い温度係数:75ppm/℃(max)
- LM4040/LM4050とピン互換
- 初期精度:±0.1%
- 外部コンデンサが不要
- 広い動作電流範囲:50μA~15mA
- 拡張工業用温度範囲:-40~+125℃
- 車載アプリケーション向け品質評価済
小さい実装スペースを必要とするアプリケーション向けに設計された
ADR5040/ADR5041/ADR5043/ADR5044/ADR5045は、高精度のシャント・リファレンス電圧であり、超小型のSC70パッケージとSOT-23パッケージを採用しています。これらの電圧リファレンスは、多目的で使いやすいリファレンスであるため、多くのアプリケーションで使用することができます。これらの製品は、低い温度ドリフト、0.1%より優れた初期精度および迅速なセトリング時間を特長としています。
2.048V、2.5V、3.0V、4.096Vおよび5.0Vの出力電圧が可能で、ADR5040/ADR5041/ADR5043/ADR5044/ADR5045の最新デザインでは、外付けコンデンサによる補償が不要で、しかもリファレンスは任意の容量性負荷に対して安定しています。最小動作電流は、僅か50μAから最大15mAまで増加します。これらのリファレンス電圧は、この小さい動作電流と使い易さにより、ハンドヘルド型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。このレファレンスのファミリーは、拡張温度範囲-40℃~+125℃にわたって特性化されています。ADR5041WとADR5044Wは、車載アプリケーション向けに品質評価されており3ピンSOT-23パッケージで供給されます。
アプリケーション- ポータブル型、バッテリ駆動の装置
- 車載用
- 電源
- データ・アクイジション・システム
- 計測機器およびプロセス制御
- 電力監視
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADR5044AKSZ-REEL7 | 3-Lead SC70 | ||
ADR5044ARTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
ADR5044BKSZ-REEL7 | 3-Lead SC70 | ||
ADR5044BRTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
ADR5044WARTZ-R7 | 3-Lead SOT-23 | ||
ADR5044WBRTZ-R7 | 3-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 17, 2020 - 20_0295 ADR504x Family Data Sheet Change |
||
ADR5044AKSZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR5044ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR5044BKSZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR5044BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR5044WARTZ-R7 | 製造中 | |
ADR5044WBRTZ-R7 | 製造中 | |
9 12, 2014 - 13_0293 ADR504X Die Revision |
||
ADR5044AKSZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR5044ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR5044BKSZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR5044BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR5044WARTZ-R7 | 製造中 | |
ADR5044WBRTZ-R7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADR5044ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR5044BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
5 12, 2008 - 08_0066 Addition of Polyimide layer on selected 8" C6 process parts |
||
ADR5044ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR5044BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADR5044BRTZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADR5044
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。