ADPD188BI

新規設計に推奨

煙検出用内蔵型光モジュール

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.71
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • UL-217の第8版/UL-568の第7版、EN-54、GB..、ISOに対応
  • SNRとダイナミック・レンジの大きい二波長検出を使って誤警報を削減
  • 消費電力を3分の1にすることにより、より小型で安価なバッテリを使用可能
  • 光学モジュールを内蔵(青色LED 1個、赤外線LED 1個、フォトダイオード2個で3.8mm×5mm×0.9mm)
    • EMC設計を簡素化
    • 工業用設計の選択肢を大幅に拡大可能
    • その結果、ディスクリート部品を75%削減
  • 最終試験でのループ・キャリブレーションにより、煙検出器製品でのキャリブレーションの課題を低減
  • ADIで設計されAccumoldで製造された煙検出チャンバ28800Xによる支援( EVAL-CHAMBER Mechanical Dimensions(PDF)(下記のリソースにもあります)を参照)
ADPD188BI
煙検出用内蔵型光モジュール
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADPD188BIZ-S2

ADPD188BI評価用ボード

機能と利点

  • ユニバーサル非同期レシーバー/トランスミッタ(UART)の検出をサポート
  • UDP転送機能
  • ADPD188BIのフル構成
    • レジスタ・レベル
    • ハイ・レベル
  • グラフ・ビュー
    • 時間グラフ
    • 周波数グラフ
  • EVAL-CHAMBERスモーク・チャンバとの互換性

製品詳細

EVAL-ADPD188BIZ-S2評価用ボードは、煙およびエアロゾル検出アプリケーション用のEVAL-CHAMBERスモーク・チャンバと共に、ADPD188BI光モジュールを評価する簡単な方法を提供します。

評価システムは、EVAL-ADPD188BIZ-S2評価用ボード、EVAL-ADPDUCZマイクロコントローラ・ボード、オプションのEVAL-CHAMBERスモーク・チャンバ、およびWavetool評価用ソフトウェアのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)で構成されています。ソフトウェアは、低レベル/高レベルの構成、リアルタイムの周波数と時間領域分析、およびユーザ・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能を提供するため、評価用ボードを簡単に開発システムに接続できます。

EVAL-ADPD188BIZ-S2には、EVAL-ADPDUCZマイクロコントローラ・ボード(別売)からリボン・ケーブルを介して給電します。

ADPD188BIの詳細については、ADPD188BIのデータシートを参照してください。これらの評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADPD188BIZ-S2
ADPD188BI評価用ボード

リファレンス・デザイン

EVAL CN0583 CRR1 ANGLE web
CN0583 Circuits from the Lab®

Multistandard Micropower Verified Smoke Detection System-on-Module

機能と利点

The CN0583 reference design plus related software is designed and tested to meet UL 217 8th edition, EN14604:2005, and similar smoke/fire detection standards. To address the needs of different customers, a number of solution offerings are available which are summarized in the table below. ​

The hardware is designed to accelerate prototyping and the evaluation of the embedded smoke detection algorithm. The hardware is comprised of the EVAL-CN0583-SOM and EVAL-CN0583-CRR1 Carrier Board.​

The Data package (ADSW-SMOKEDATA-PRODLIC) provides an extensive (1000+) smoke dataset taken at UL 217 and EN14604 certified facilities for those who wish to develop their own algorithm. It includes the CN0583 source code for initialization, calibration, environmental compensation, data pre-processing - but excludes the detection algorithm.​

The Algorithm package (ADSW-SMOKEDATA-PRODLIC) includes everything in the Data package and adds UL & EN validated smoke detection algorithm and associated algorithm project files.

  • Complete Smoke Detector System on Module
  • Micropower Operation for >10 Year Battery Lifetime
  • UL 217 & UL 268 Verified Smoke Detector Algorithm
  • EN 54-7 & EN 14604 Verified Smoke Detector Algorithm
CN-0537 Block Diagram
CN0537 Circuits from the Lab®

UL-217煙検出器用モジュール(不要ソース除去機能付き)

機能と利点

CN0537のリファレンス設計には、煙/火災検出アプリケーション開発を加速するよう設計された、データおよびソフトウェアが完備されています。

データ・パッケージ(EVAL-CNO537-DATA)は、独自のアルゴリズム開発を希望する方々向けに、UL-217認証取得機関で収集された、煙に関する広範なデータ・セット(1000+)を提供します。初期化、キャリブレーション、環境補償、データ前処理のための、CN0537ソース・コードを含んでいます(検出アルゴリズムを除く)。

アルゴリズム・パッケージ(EVAL-CN0537-ALGO)には、データ・パッケージのすべてに加えて、UL認証取得済みの煙検知アルゴリズムと、これに関連するアルゴリズム・プロジェクト・ファイルが含まれています。

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2020-09-29 02:12
    CN0537: Smoke Detection Reference Design to Meet New Smoke Regulations
  • lazy blur
    VIDEO · 2020-12-24 02:21
    CN0537:用于满足新烟雾探测规定的烟雾探测参考设计
  • lazy blur
    VIDEO · 2020-12-07
    CN0537: UL-217 煙感知器 リファレンスデザイン データ 、 ソフトウェア 、 アルゴリズム
CN0583
Multistandard Micropower Verified Smoke Detection System-on-Module
CN0537
UL-217煙検出器用モジュール(不要ソース除去機能付き)

最新のディスカッション