ADP3338
ADP3338
製造中レギュレータ、低ドロップアウト、高精度、超低静止電流、1A、anyCAP™
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.33
Viewing:
製品の詳細
- ライン電圧/負荷変動に渡る精度:±0.8%@25℃、±1.4%@全温度
- 超低ドロップ電圧:190mV(typ)@1A
- 安定化用出力コンデンサCO=1.0μF
- AnyCAP=あらゆるタイプのコンデンサで安定 (MLCCも含む)
- 電流/熱制限
- 低ノイズ
- 供給側電圧範囲:2.7V~8V
- 周囲温度範囲:-40℃~+85℃
- SOT-223パッケージ
ADP3338は、高精度、低ドロップアウトのanyCAP電圧レギュレータからなるADP33xxファミリーの製品です。入力電圧範囲は2.6~8Vで、最大1Aの負荷電流を出力します。新開発のアーキテクチャとプロセス改良によって、従来のLDOを卓越し、競合品より優れた性能メリットと高い出力電流を実現しています。その構造は特許取得済みで、わずか1.0μFの出力コンデンサで安定化可能です。出力コンデンサのESR(等価直列抵抗)値にほとんど影響を受けず、高品質なあらゆるタイプのコンデンサで安定動作します。スペースが制約される用途には、セラミック・タイプ(MLCC)も使用できます。ADP3338の精度は室温で±0.9%ときわめて高く、さらに温度、入力電圧、負荷電流の全動作範囲で±1.8%の全体精度を実現します。またADP3338のドロップアウト電圧は、1Aでわずか200mV(typ)です。また電流制限や熱過負荷保護の機能を備えています。軽負荷時の静止電流はきわめて小さく、130μA(typ)です。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 4
よく聞かれる質問 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP3338AKCZ-1.5-R7 | 3-Lead SOT-223 | ||
ADP3338AKCZ-1.5-RL | 3-Lead SOT-223 | ||
ADP3338AKCZ-1.8-R7 | 3-Lead SOT-223 | ||
ADP3338AKCZ-1.8-RL | 3-Lead SOT-223 | ||
ADP3338AKCZ-2.5-RL | 3-Lead SOT-223 | ||
ADP3338AKCZ-2.5RL7 | 3-Lead SOT-223 | ||
ADP3338AKCZ-2.85R7 | 3-Lead SOT-223 | ||
ADP3338AKCZ-3-RL7 | 3-Lead SOT-223 | ||
ADP3338AKCZ-3.3-RL | 3-Lead SOT-223 | ||
ADP3338AKCZ-3.3RL7 | 3-Lead SOT-223 | ||
ADP3338AKCZ-5-R7 | 3-Lead SOT-223 | ||
ADP3338AKCZ-5-REEL | 3-Lead SOT-223 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 2, 2012 - 12_0239 Halogen Free Material Change for SOT223 Products at Carsem |
||
ADP3338AKCZ-1.5-R7 | 製造中 | |
ADP3338AKCZ-1.5-RL | 製造中 | |
ADP3338AKCZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP3338AKCZ-1.8-RL | 製造中 | |
ADP3338AKCZ-2.5-RL | 製造中 | |
ADP3338AKCZ-2.5RL7 | 製造中 | |
ADP3338AKCZ-2.85R7 | 製造中 | |
ADP3338AKCZ-3-RL7 | 製造中 | |
ADP3338AKCZ-3.3-RL | 製造中 | |
ADP3338AKCZ-3.3RL7 | 製造中 | |
ADP3338AKCZ-5-R7 | 製造中 | |
ADP3338AKCZ-5-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。