製品概要
製品概要
ADP2300/adp2301は、パワーMOSFETを内蔵した小型、固定周波数、電流モードのステップダウンDC-DC安定化電源です。ADP2300/ADP2301評価用ボードにはユーザがレギュレータの性能を評価するために必要なすべての機能が備わっています。2つの周波数オプションがあります:ADP2300は700 kHzで動作し、ADP2301は1.4 MHzで動作します。これらのオプションによって、ユーザは回路全体の効率と大きさの間のトレードオフを考慮して設計を決定する事ができます。
ADP2300/ADP2301は最大1.2 Aまでの負荷電流に対し高精度 (±2%)な出力レギュレータが得られます。電流モード制御なので高速で安定したライン/負荷過度性能が得られます。高精度なENピンのスレッショールド電圧により、ADP2300/ADP2301は他の入出力電源からのシーケンスが可能です。抵抗分割器を使用する事によりENピンを又プログラマブルなUVLO入力として使用する事もできます。
関連資料
-
UG-179: Evaluation Board for the 1.2 A, 20 V Nonsynchronous Step-Down Regulators2010/09/21PDF422 kB