ADP2300
新規設計に推奨ステップダウン・スイッチング・レギュレータ、1.2 A、20 V
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.95
製品の詳細
- 高効率:最大91%
- 負荷電流:1.2 A(max)
- 全温度範囲にわたる出力精度:±2%
- 広い入力電圧範囲:3.0V~20 V
- スイッチング周波数オプション:ADP2300(700kHz)、ADP2301(1.4MHz)
- 電流モード制御アーキテクチャー
- 出力電圧範囲:0.8 V~0.85×VIN
- 自動PFM/PWMモードの切り替え機能
- ヒステリシス機能付きの高精度イネーブル・ピン
- ハイサイドMOSFETを内蔵
- 超小型6ピン、TSOPパッケージで供給
- 詳細については、データシートを参照してください。
ADP2300は、小型、一定周波数、電流モードのステップダウンDC-DC安定化電源で、パワーMOSFETを内蔵しています。 ADP2300は3.0V~20Vのいかなる入力電圧でも動作しますので、幅広いアプリケーションに適応します。正確な低電圧の内部リファレンスを備えていますので、これらのデバイスは、±2%精度で最大1.2Aの負荷電流を備えた、0.8Vの低い安定化出力電圧を発生させるのに相応しいデバイスといえます。
これらのデバイスには2つの周波数オプションがあります。ADP2300は700kHzで動作します。このようなオプションがありますので、ユーザはトータル・ソリューションとして、効率と大きさの間のトレードオフに基づいて使用の決定ができます。電流モードの制御は、高速で安定な電圧および負荷トランジエント性能を提供します。各ADP2300製品は、内部にソフトスタート機能を内蔵しており、パワーアップ時の突入電流を防止します。その他の特長として、短絡回路保護機能、サーマル・シャットダウン(TSD)機能、入力の超低電圧ロックアウト(UVLO)機能(入力電圧が一定電圧以下になった場合に出力を停止させる機能)などがあります。高精度なイネーブル・ピンのスレショールド電圧によって、ADP2300は、容易に他の入/出力電源からのシーケンシング(他の電源出力がスレショールド電圧以下になった場合にADP2300を立ち上げる機能)が可能となります。あるいは、イネーブル・ピンを、抵抗デバイダーを使うことによって、プログラマブルなUVLO入力として使うこともできます。
ADP2300は、6ピンTSOPパッケージを採用し、-40℃~+125℃の温度範囲にわたって性能が仕様規定されています。.
アプリケーション
- デジタル負荷アプリケーションでのLDOの置換
- 中間電源としてのレール変換(他の電源と負荷の間に挿入して異なる電圧源を作る)
- 通信、ネットワーキング
- 工業用および計測機器
- 健康機器、医療機器
- 民生機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
ビデオ 1
リファレンス設計 3
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP2300AUJZ-R2 | 6-Lead TSOT | ||
ADP2300AUJZ-R7 | 6-Lead TSOT |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP2300
ADP230x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開くADP230x Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開くSIMPLISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。