ADP224
ADP224
新規設計に推奨電圧レギュレータ、デュアル、300mA、固定出力電圧、QOD, 低ノイズ、高PSSR
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.52
Viewing:
製品の詳細
300mAの調整可能出力を持つデュアルADP223/ADP225と固定出力のデュアルADP222/ ADP224は、高PSRR、低ノイズ、低静止時電流と低いドロップアウト電圧を備えた安定化電源で、厳しい性能と省ボードスペースの要求のある無線アプリケーションにとっては最適です。
ADP224は、低いヘッドルーム電圧で動作していても100kHzほどの高い周波数に対して60dB以上の電源電圧除去特性を維持する電源です。ADP224は、ノイズ・バイパス用コンデンサを必要とせずに、競合のLDOよりも優れたノイズ性能を提供します。過電流とサーマル保護回路は、逆条件下のダメージを保護します。
低い静止時電流、低いドロップアウト電圧、そして広い入力電圧範囲を備えたADP224は、携帯機器のバッテリの寿命を拡張します。
ADP224とADP225はそれぞれADP222とADP223と同じですが、出力の急速放電(QOD)機能が加わっています。ADP224は、小型8ピン、2mm×2mmのLFCSPパッケージで供給され、超小型1μF(±30%)のセラミック出力コンデンサで安定な動作が得られるため、幅広い携帯機器の電源としては、最小の必要ボード面積ですみます。
アプリケーション- 携帯電話
- デジタルカメラおよびオーディオ・デバイス
- バッテリ駆動やポータブルな装置
- ポータブル医用機器
- ポストDC/DCレギュレータ
ドキュメント
データシート 2
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP224ACPZ-2818-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADP224ACPZ-2818-R7 | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADP224ACPZ-2818-R7 | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0244 Assembly and Test Transfer of Select 2x2 and 1.6x1.6 mm Mini-LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP224ACPZ-2818-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
adp224に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める