スイッチング・レギュレータ
スイッチング・レギュレータ
アナログ・デバイセズは、昇圧(ブースト)、降圧(バック)、および反転の各モードで動作する広範なスイッチング・レギュレータを提供しています。これらのデバイスは固定または調整可能な出力電圧を生成することが可能で、最大2Aの出力電流を提供します。アナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータのポートフォリオが備える特長として、バッテリ電圧の低下検出、ユーザー調整可能な電流制限、各種のスイッチング周波数、および外付け部品数の削減などがあります。この高集積で汎用性の高い製品ファミリは、スペースの制約が厳しいアプリケーションで外付け部品数を最小限に抑えることを目的としています。
アナログ・デバイセズは、昇圧(ブースト)、降圧(バック)、および反転の各モードで動作する広範なスイッチング・レギュレータを提供しています。これらのデバイスは固定または調整可能な出力電圧を生成することが可能で、最大2Aの出力電流を提供します。アナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータのポートフォリオが備える特長として、バッテリ電圧の低下検出、ユーザー調整可能な電流制限、各種のスイッチング周波数、および外付け部品数の削減などがあります。この高集積で汎用性の高い製品ファミリは、スペースの制約が厳しいアプリケーションで外付け部品数を最小限に抑えることを目的としています。
サブカテゴリ
アナログ・デバイセズのSRAMメモリ電源製品およびバス終端製品は、DDR、QDRメモリ、SSTLロジック、高速FPGAおよびプロセッサ用のHSTLインターフェースに加えて、PCIe、クラウドベース・システム、RAID、ビデオ処理、ネットワーキングなどの広帯域アプリケーションをサポートする他の高度なポータブル・マイクロプロセッサベース・システムにとって最適な選択肢になります。DDRメモリとQDRメモリには3つの電圧レールであるバス電源電圧(VDD)、バス終端電圧(VTT)、およびリファレンス電圧(VREF)が必要です。バス終端電圧(VTT)とリファレンス電圧(VREF)は½のバス電源電圧(VDD)を追従できる必要があるほか、バス終端電圧(VTT)には電流のソースおよびシンク用の機能も必要になります。当社のDDR/QDRメモリ・バス終端製品ポートフォリオは、電圧モードと電流モードのスイッチング・レギュレータ・トポロジ、非常に低い入力電圧、調整可能なスイッチング周波数動作、および極薄パッケージを提供し、MX、PXA、ARM、OMAP、他の高度なマイクロプロセッサに対する電力供給ニーズに対応できます。