ADG819
製造中マルチプレクサ / SPDTスイッチ、0.5Ω、CMOS、1.8~5.5V、BBMスイッチング動作、2:1
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.25
製品の詳細
- 低いオン抵抗:0.8Ω(max)@125℃
- オン抵抗平坦性:0.25Ω(max)
- 単電源動作:+1.8~+5.5V
- 最大許容電流:200mA
- 自動車温度範囲:-40~+125℃
- レールtoレール動作
- 6ピンSOT23、8ピンμSOICと6バンプμCSPパッケージ
- 高速スイッチング時間
- 消費電力:0.01μW(max)
- TTL/CMOS互換入力
- ADG719とピン互換
ADG819は、モノリシックCMOS SPDT(単極双投)スイッチです。高度なサブミクロン・プロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度、低オン抵抗、低リーク電流を実現します。低消費電力で、+1.8~+5.5Vの電源電圧範囲で動作するため、バッテリ駆動の携帯型計測器に理想的です。
ADG819では、オンのとき各スイッチは双方向に導通します。ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行するため、チャンネルをスイッチングするときの瞬間的な短絡を防ぎます(メーク・ビフォア・ブレークのスイッチング動作を実行するスイッチについてはADG820を参照してください)。
ADG819は6ピンSOT-23パッケージ、8ピン・マイクロSOICパッケージ、および2×3アレイのマイクロCSPパッケージで提供しています。チップの占有面積はわずか2.18×1.14mmであるため、スペースに制約のあるアプリケーションに理想的です。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG819BCBZ-REEL7 | 6-Ball WLCSP (1.14mm x 2.18mm) | ||
ADG819BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADG819BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADG819BRTZ-500RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADG819BRTZ-REEL | 6-Lead SOT-23 | ||
ADG819BRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 27, 2009 - 09_0244 ADG819 metal and via mask change |
||
ADG819BCBZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG819BRMZ | 製造中 | |
ADG819BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG819BRTZ-500RL7 | 製造中 | |
ADG819BRTZ-REEL | 製造中 | |
ADG819BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG819BRMZ | 製造中 | |
ADG819BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG819BRMZ | 製造中 | |
ADG819BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG819BRTZ-500RL7 | 製造中 | |
ADG819BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG819BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
3 27, 2019 - 18_0064 Bump Site Transfer and Qualification of Select 6L and 8L SOT23 Flip Chip on Lead Packages |
||
ADG819BRTZ-500RL7 | 製造中 | |
ADG819BRTZ-REEL | 製造中 | |
ADG819BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
4 20, 2016 - 16_0021 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L,6L and 8L SOT23 Packages |
||
ADG819BRTZ-500RL7 | 製造中 | |
ADG819BRTZ-REEL | 製造中 | |
ADG819BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADG819BRTZ-500RL7 | 製造中 | |
ADG819BRTZ-REEL | 製造中 | |
ADG819BRTZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG819
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。