ADG811
製造中アナログ・スイッチ、クワッドSPST、0.5Ω以下のオン抵抗、CMOS、1.65~3.6V
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.01
製品の詳細
- オン抵抗:0.5Ω(typ)
- 125℃でのオン抵抗:0.8Ω(max)
- 動作温度範囲:1.65V~3.6V
- 車載用温度範囲:-40℃~+125℃
- 高電流処理能力連続電流:300mA
- レールtoレールのスイッチング動作
- 高速なスイッチング時間25ns以下
- 消費電力:0.1µW(typ値)以下
ADG811/ADG812/ADG813は、4個の独立に選択可能なスイッチを内蔵する低電圧CMOSデバイスです。これらのデバイスは、全温度範囲で0.8Ωを下回る極めて低いオン抵抗を提供します。デジタル入力は2.7V~3.6V電源時で1.8Vを扱うことができます。
これらのデバイスは4個の独立したシングル・ポール/シングル・スロー(SPST)スイッチを内蔵しています。ADG811とADG812の違いは、デジタル制御ロジックが反転している点だけです。ADG811のスイッチはコントロール入力のロジック・ロー・レベル入力に対してターンオンし、ADG812のスイッチはロジック・ハイ・レベル入力に対してターンオンします。ADG813にはADG811と同じデジタル制御ロジックを持つスイッチが2個とロジックが反転している2個のスイッチが内蔵されています。
各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源電圧まで拡張された入力信号範囲を持っています。ADG813は、ブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作を行います。
ADG811/ ADG812/ADG813は、電源3.3V、2.5V、1.8Vでの動作に対して完全に仕様化されています。ADG811は16ピンTSSOPパッケージ と16ピンLFCSPパッケージを、 ADG812/ADG813は16ピンTSSOPパッケージをそれぞれ採用しています。
製品のハイライト
- -40~+125℃の全温度範囲でオン抵抗0.8Ω未満
- 1.65V~3.6Vの単電源動作
- 1.8V CMOSロジックで動作可能
- 高電流処理能力(3.3Vで連続電流300mA)
- 低いTHD+N(0.02% typ)
- 小型3mm×3mmLFCSPパッケージと16ピンTSSOPパッケージを採用
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤ
- 電源ルーティング
- バッテリ駆動のシステム
- PCMCIAカード
- モデム
- オーディオ信号やビデオ信号のルーティング
- 通信システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG811YCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADG811YRUZ | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 19, 2020 - 20_0174 ADG811, ADG812, ADG836, ADG836L, ADG804 Ron specification changes |
||
ADG811YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG811YRUZ | 製造中 | |
7 17, 2015 - 15_0146 ADG811 Wafer Fabrication Change from TSMC Fab 7A to TSMC Fab 11 |
||
ADG811YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG811YRUZ | 製造中 | |
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG811YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG811YRUZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG811
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。