ADG619
製造中アナログ・スイッチ(ブレーク・ビフォア・メークのスイッチ動作)、CMOS、±5V / +5V、4Ω、シングル、SPDT
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.16
製品の詳細
- オン抵抗:6.5Ω(max)
- オン抵抗平坦性:0.8Ω(max)
- 2.7V~5.5Vの単電源動作
- ±2.7V~±5.5V両電源動作
- レールtoレール動作
- 8ピンSOT-23と8ピンMSOPパッケージ
- 消費電力:0.1μW(typ値)以下
- TTL / CMOS互換入力
ADG619-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします
- ADG619-EPのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/11608
ADG619 / ADG620は、モノリシック、CMOSのSPDT(シングル・ポール、ダブル・スロー)スイッチです。各スイッチはオン状態で、両方向に等しく導通します。
ADG619/ADG620は、4Ωという低いオン抵抗を持ち、チャンネル間が0.7Ω以内で良好にマッチします。また、これらのスイッチは低消費電力であるにも関わらず、高速のスイッチング速度を提供します。ADG619は、チャンネルのスイッチング時に瞬間的な短絡を防ぐブレーク・ビフォア・メークのスイッチ動作を行います。ADG620は、ブレーク動作の前にメーク・スイッチング動作を行います。
ADG619 / ADG620は、8ピンSOT-23と8ピンMSOP両方のパッケージを採用しています。
ADG619-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC規格)をサポートします
製品のハイライト
- 低いオン抵抗値(RON):4Ω(typ)
- 両電源動作:±2.7V~±5.5Vまたは単電源動作:2.7V~5.5V
- 低消費電力
- 高速のオン / オフ時間( tON / tOFF)
- 小型8ピンSOT-23と8ピンMSOPパッケージを採用
アプリケーション
- 自動テスト装置(ATE)
- 電源のルーチング
- 通信関連システム
- データ・アクイジション・システム
- サンプル・アンド・ホールド・システム
- 航空電子部品でのリレーの置き換え
- バッテリ駆動のシステム
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 4
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG619BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADG619BRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
ADG619BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADG619BRTZ-500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
ADG619BRTZ-REEL | 8-Lead SOT-23 | ||
ADG619BRTZ-REEL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
ADG619SRJZ-EP-RL7 | 8-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG619BRMZ | 製造中 | |
ADG619BRMZ-REEL | 製造中 | |
ADG619BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG619BRMZ | 製造中 | |
ADG619BRMZ-REEL | 製造中 | |
ADG619BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
10 25, 2011 - 11_0138 ADG619 Metal Mask Change |
||
ADG619BRMZ | 製造中 | |
ADG619BRMZ-REEL | 製造中 | |
ADG619BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG619BRTZ-500RL7 | 製造中 | |
ADG619BRTZ-REEL | 製造中 | |
ADG619BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG619SRJZ-EP-RL7 | 製造中 | |
2 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG619BRMZ | 製造中 | |
ADG619BRMZ-REEL | 製造中 | |
ADG619BRMZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG619BRTZ-500RL7 | 製造中 | |
ADG619BRTZ-REEL | 製造中 | |
ADG619BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
8 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
ADG619BRTZ-500RL7 | 製造中 | |
ADG619BRTZ-REEL | 製造中 | |
ADG619BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG619SRJZ-EP-RL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADG619BRTZ-500RL7 | 製造中 | |
ADG619BRTZ-REEL | 製造中 | |
ADG619BRTZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG619
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。