ADG5401
新規設計に推奨アナログ・スイッチ、シングルSPST、高電圧、耐ラッチアップ機能付
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.88
Viewing:
製品の詳細
- 全ての状況下でラッチアップを防止
- 人体モデル(HBM)の耐ESD定格:8 kV
- 低オン抵抗:6.5Ω
- 両電源動作:±9V~±22V
- 単電源動作:9V~40V
- 絶対最大定格電源電圧:48V
- ±15V、±20V+12 Vおよび+36 Vで完全仕様規定
- アナログ入力信号範囲:SS ~ VDD
ADG5401は、ラッチアップ防止機能のSPSTスイッチを内蔵する、モノリシックiCMOS®デアナログ・スイッチです。このスイッチは、オンのとき等しく両方向に導通し、電源電圧まで拡張された入力信号範囲を持っています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。
これらのスイッチは超低オン抵抗と平坦なオン抵抗を備えているため、低歪が重要なデータ・アクイジションやゲイン切り替えのようなアプリケーションにとっては最適なソリューションをもたらします。ラッチアップ防止構造、高いESD定格を備えているため、このスイッチは過酷な環境下でより堅牢性を発揮します。
製品のハイライト
- トレンチ・アイソレーションがラッチアップをガードします誘電体トレンチがPチャンネルとNチャンネルのトランジスタを分離しているため、たとえ厳しい過電圧条件下でもラッチアップを防ぎます。
- 低いオン抵抗(RON)値.
- 両電源動作:アナログ信号がバイポーラのアプリケーションでは、ADG5401は両電源、最大±22Vまで動作することが出来ます。
- 単電源動作:アナログ信号がユニポーラのアプリケーションでは、ADG5401は最大40Vまでの単電源のレールで動作することが出来ます。
- 3Vロジック互換デジタル入力: VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.
- VLロジック電源は不要
- 8ピンMSOPパッケージを採用
アプリケーション
- 高電圧信号のルーティング
- 自動テスト装置(ATE)
- アナログ・フロントエンド回路
- 高精度データ・アクイジション
- アンプのゲイン選択
- 工業用計測機器
- リレーの置き換え
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG5401BCPZ-RL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm) | ||
ADG5401BRMZ | 8-Lead MSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG5401
- ADG5401F
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。