ADF4350
ADF4350
製造中広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.77
Viewing:
製品の詳細
- 出力周波数範囲:137.5MHz~4,400MHz
- フラクショナルNとインテジャーNシンセサイザ
- 低位相ノイズのVCO内蔵
- プログラマブルなデバイダ:1/2/4/8/16
- ジッタ(typ):0.4ps rms未満
- 電源電圧:3.0V~3.6V
- ロジック互換性1.8V
- プログラマブルなデュアル・モジュール・プリスケーラ:4/5または8/9
- プログラマブルな出力パワー・レベル
- RF出力のミュート機能
- 3線式シリアル・インターフェース
- アナログおよびデジタル・ロック検出
- 高速ロック・モードの帯域切り替え
- サイクル・スリップ低減
ADF4350は、外部のループ・フィルタと外部からのリファレンス周波数を使うことによって、フラクショナルNまたはインテジャーNのPLL周波数シンセサイザを実現することができます。
ADF4350は、2200MHz~4400MHzの基本出力周波数としての電圧制御発振器(VCO)を内蔵しています。さらに、1/2/4/8または16の分周回路は、137.5MHzまで低いRF出力周波数を発生させることができます。アイソレーションを必要とするアプリケーション用として、RF出力段をミュートさせる機能があります。このミュート機能は、ピンおよびソフトウェアの両方で制御できます。また、補助のRF出力が用意されていますが、もし使わない場合はパワーダウンすることができます。
全ての内蔵のレジスタの制御は、簡単な3線インターフェースを介して行われます。このデバイスは、3.0V~3.6Vの電源範囲で動作し、使用しない場合にはパワーダウンすることができます。
アプリケーション
- 無線インフラストラクチャ(W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、PCS、DCS、DECT)
- テスト装置
- 無線LAN、CATV装置
- クロック発生
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 3
ウェブキャスト 1
リファレンス設計 5
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF4350BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADF4350BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADF4350BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADF4350BCPZ | 製造中 | |
ADF4350BCPZ-RL | 製造中 | |
ADF4350BCPZ-RL7 | 製造中 | |
6 25, 2014 - 13_0266 Test Transfer of Select LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADF4350BCPZ | 製造中 | |
ADF4350BCPZ-RL | 製造中 | |
ADF4350BCPZ-RL7 | 製造中 | |
3 5, 2012 - 12_0055 ADF4350 and ADF4905/6 design fix for N-counter issue and Qualification of fab foundry Gold (Au) plating process at ADI Limerick |
||
ADF4350BCPZ | 製造中 | |
ADF4350BCPZ-RL | 製造中 | |
ADF4350BCPZ-RL7 | 製造中 | |
10 26, 2011 - 11_0020 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to StatsChippac Malaysia. |
||
ADF4350BCPZ | 製造中 | |
ADF4350BCPZ-RL | 製造中 | |
ADF4350BCPZ-RL7 | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADF4350BCPZ | 製造中 | |
ADF4350BCPZ-RL | 製造中 | |
ADF4350BCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 3
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く