ADF4106
ADF4106
製造中PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.77
Viewing:
製品の詳細
- 帯域幅:6.0GHz
- 電源電圧:2.7~3.3V
- 電源ピンと別のチャージ・ポンプ用電源(VP)使用時、3Vシステムでチューニング電圧が拡張可能
- プログラマブル・デュアル・モジュール・プリスケーラ8/9、16/17、32/33、64/65
- プログラマブル・チャージポンプ電流
- プログラマブル・アンチバックラッシュ・パルス幅
- 3線シリアル・インターフェース
- アナログとデジタルのロック検出
- ハードおよびソフトでのパワーダウン・モード機能
ADF4106-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします
- ADF4106-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/11606
周波数シンセサイザADF4106は、ワイヤレス受信器及び送信器のアップ・コンバージョンやダウン・コンバージョン部で使われる局部発振器(LO)として使うことが出来ます。この製品は、ローノイズのデジタル位相周波数デテクタ(PFD)、高精度チャージ・ポンプおよびプログラマブルなリファレンス・デバイダ、プログラマブルなAカウンタとBカウンタ、及びデュアル・モジュールのプリスケーラ(P/P+1)から構成されています。Aカウンタ(6ビット)とBカウンタ(13ビット)はデュアル・モジュール・プリスケーラ(P/P+1)と組み合わせて、Nデバイダ(N=BP+A)が作られます。さらに、14ビットのリファレンス・カウンタ(Rカウンタ)で、PFD入力のREFIN周波数を選択することができます。このシンセサイザICに、外部のループ・フィルタと外部の電圧制御発振器(VCO)を組み合わせることで、完全なPLLが実現します。この非常に高い帯域は、多くの高周波システムにおいて、周波数のダブラの必要性を排除できることを意味し、システム・アーキテクチャを簡素化しコストを削減します。
ADF4106-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC規格)をサポートします
アプリケーション
- ブロードバンド・ワイヤレス・アクセス
- 衛星システム
- 計測機器
- ワイヤレスLAN
- ワイヤレス無線でのベース・ステーション
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 4
アプリケーション・ノート 5
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 1
デバイス・ドライバ 1
リファレンス設計 1
Analog Dialogue 8
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF4106BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4106BCPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4106BCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4106BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4106BRUZ-R7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4106BRUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4106SCPZ-EP | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4106SCPZ-EP-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4106SRUZ-EP | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4106SRUZ-EP-R7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2015 - 15_0094 Assembly Transfer of Small Body Punched LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
ADF4106BCPZ | 製造中 | |
ADF4106BCPZ-R7 | 製造中 | |
ADF4106BCPZ-RL | 製造中 | |
6 25, 2014 - 13_0266 Test Transfer of Select LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADF4106BCPZ | 製造中 | |
ADF4106BCPZ-R7 | 製造中 | |
ADF4106BCPZ-RL | 製造中 | |
10 17, 2013 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADF4106BCPZ | 製造中 | |
ADF4106BCPZ-R7 | 製造中 | |
ADF4106BCPZ-RL | 製造中 | |
3 14, 2011 - 11_0045 Addition of STATSChipPAC Malaysia as an Alternate Test Site for LFCSP packages. |
||
ADF4106BCPZ | 製造中 | |
ADF4106BCPZ-R7 | 製造中 | |
ADF4106BCPZ-RL | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADF4106BRUZ | 製造中 | |
ADF4106BRUZ-R7 | 製造中 | |
ADF4106BRUZ-RL | 製造中 | |
9 26, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADF4106BRUZ | 製造中 | |
ADF4106BRUZ-R7 | 製造中 | |
ADF4106BRUZ-RL | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADF4106BRUZ | 製造中 | |
ADF4106BRUZ-R7 | 製造中 | |
ADF4106BRUZ-RL | 製造中 | |
2 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
ADF4106SCPZ-EP | 製造中 | |
ADF4106SCPZ-EP-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Q復調器 1 | ||
ADL5380 | 新規設計に推奨 | 直交復調器、400~6000MHz |
I/Q変調器 1 | ||
ADL5375 | 製造中 | ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz |
シングル/ダブル/トリプル・バランスド・ミキサー 2 | ||
ADL5801 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、10MHz~6GHz、高IP3 |
ADL5802 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、100MHz~6GHz、デュアル、高IP3 |
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3 | ||
ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
分周器、プリスケーラ、カウンタ 1 | ||
ADF5001 | 製造中 | 周波数プリスケーラ、4分周、4GHz~18GHz |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 2
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。