ADA4077-2
ADA4077-2
新規設計に推奨オペアンプ、高精度、4 MHz、7 nV/√Hz、デュアル、低オフセット/ドリフト
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.70
Viewing:
製品の詳細
- オフセット電圧:
- 25 μV max @ 25℃(Bグレード 、8ピンSOIC、シングル/デュアル)
- 50 μV max @ 25℃(A グレード、8ピンSOIC、シングル/デュアル)
- 50 μV max @ 25℃(A グレード、14ピンSOIC、クワッド)
- オフセット電圧ドリフト:
- 0.25 μV/°C max (Bグレード、8ピンSOIC、シングル/デュアル)
- 0.55 μV/°C max (A グレード、8ピンSOIC、シングル/デュアル)
- 詳細はデータシートを参照してください
ADA4077-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
- ADA4077-2-EPのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- 拡張工業温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/17604
シングルのADA4077-1、デュアルのADA4077-2、およびクワッドのADA4077-4は、極めて低いオフセット電圧およびドリフト、低入力バイアス電流、低ノイズおよび低消費電力を特長とするオペアンプです。出力は、1000pFを超える容量性負荷に対して外部補償なしで、安定です。
このアンプのアプリケーションとしては、センサー信号処理(熱電対、RTD、ストレン・ゲージなど)、プロセス制御のフロントエンド・アンプ、光無線伝送システムの高精度ダイオード電力計測などがあります。ADA4077-1、ADA4077-2とADA4077-4は、商用電源/携帯用計測装置、高精度フィルタおよび電圧と電流の計測やレベル設定などにおいても有益です。
ADA4077-1/ ADA4077-2/ADA4077-4は、競合他社のアンプとは異なり、最も厳しいアセンブリ・プロセスに準拠するMSL1 定格を持ち、もっとも厳しい動作環境に対応するために−40°C~+125°Cの拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。
ADA4077-1とADA4077-2は8ピンSOICパッケージ(Bグレードも含む)と8ピンMSOPパッケージ(Aグレード品のみ)を採用しています。ADA4077-4は、14ピンTSSOPパッケージと14ピンSOICパッケージを採用しています。
アプリケーション
- プロセス制御フロントエンド・アンプ
- オプティカル・ネットワーク制御回路
- 計測機器
- 高精度センサーおよび制御
- 高精度フィルタ
ドキュメント
データシート 5
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
チュートリアル 2
リファレンス設計 1
珍問/難問集 17
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4077-2ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4077-2ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADA4077-2ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
ADA4077-2ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4077-2ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4077-2ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
ADA4077-2BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4077-2BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4077-2BRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
ADA4077-2TRMZ-EP | 8-Lead MSOP | ||
ADA4077-2TRMZ-EPR7 | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
ADA4077-2ARMZ | 製造中 | |
ADA4077-2ARMZ-R7 | 製造中 | |
ADA4077-2ARMZ-RL | 製造中 | |
ADA4077-2ARZ | 製造中 | |
ADA4077-2ARZ-R7 | 製造中 | |
ADA4077-2ARZ-RL | 製造中 | |
ADA4077-2BRZ | 製造中 | |
ADA4077-2BRZ-R7 | 製造中 | |
ADA4077-2BRZ-RL | 製造中 | |
ADA4077-2TRMZ-EP | 製造中 | |
ADA4077-2TRMZ-EPR7 | 製造中 | |
2 1, 2021 - 21_0005 ADA4077-2 Die Revision & Data Sheet Revision |
||
ADA4077-2ARMZ | 製造中 | |
ADA4077-2ARMZ-R7 | 製造中 | |
ADA4077-2ARMZ-RL | 製造中 | |
ADA4077-2ARZ | 製造中 | |
ADA4077-2ARZ-R7 | 製造中 | |
ADA4077-2ARZ-RL | 製造中 | |
ADA4077-2BRZ | 製造中 | |
ADA4077-2BRZ-R7 | 製造中 | |
ADA4077-2BRZ-RL | 製造中 | |
1 5, 2016 - 15_0285 ADA4077-1/ADA4077-2/ADA4077-4 Die Revision and Data Sheet Changes |
||
ADA4077-2ARMZ | 製造中 | |
ADA4077-2ARMZ-R7 | 製造中 | |
ADA4077-2ARMZ-RL | 製造中 | |
ADA4077-2ARZ | 製造中 | |
ADA4077-2ARZ-R7 | 製造中 | |
ADA4077-2ARZ-RL | 製造中 | |
ADA4077-2BRZ | 製造中 | |
ADA4077-2BRZ-R7 | 製造中 | |
ADA4077-2BRZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
-
16ビット、高精度、低消費電力のシグナル・チェーン -
18ビット、高精度、低消費電力のシグナル・チェーン
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- ADA4077/AD8675/LTC6655/ADG1236 Demo Circuit – Performance Optimized Sinewave Generation for AD5791
- ADA4077-2 - Operational Amplifiers (Op Amps)
- ADA4077-2/AD8675/ADR1000 Demo Circuit - Noise and Stability Optimized Drive for AD5791
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4077
- ADA4077-1
- ADA4077-2
- ADA4077-4
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くシグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くオペアンプ誤差バジェット・カリキュレータ
このカリキュレータは、オペアンプ回路にどれだけ誤差が発生するか予測するために役立ちます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。