AD9858
AD9858
製造中DDS、1GSPS
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$77.88
Viewing:
製品の詳細
|
|
AD9858は、最高1GSPSの処理速度の10ビットD/Aコンバータを備えたDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)です。先進のDDS技術を使用し、高速・高性能のD/Aコンバータを搭載することで、デジタル・プログラミング可能なフル機能の高周波シンセサイザを構成します。最高400MHzまでの周波数可変なアナログ正弦波を生成できます。AD9858は、高速周波数ホッピング機能と高い周波数分解能(32ビットの周波数調整用ワード)を実現するように設計されています。周波数調整用ワードと制御用ワードは、パラレル(8ビット)またはシリアルの入力フォーマットを用いてロードします。AD9858はチャージ・ポンプ(CP)と位相周波数検出器(PFD)を内蔵しており、高速なDDS機能とPLL(フェーズ・ロック・ループ)機能の両方が求められる合成処理に適しています。またアナログ・ミキサーもオンチップ搭載しており、周波数変換ループやチューナーなど、DDSとPLLとミキサーをともに必要とするアプリケーションにも対応できます。AD9858にはクロック入力を1/2にするオプションもあるため、最高2GHzの外部クロックに対応できます。
動作温度範囲は、通常より広い-40~+85℃の工業用温度範囲となっています。
アプリケーション
- VHF/UHF用LOシンセサンザ
- チューナー
- 計測器
- 高速クロック・シンササイザ
- セルラー用ベース・ステーション・ホッピングシンセサイザ
- レーダ
- SONET/SDHクロック・シンセサイザ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 19
技術記事 21
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
リファレンス設計 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9858BSVZ | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD9858BSVZ | 製造中 | |
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9858BSVZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版
ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。
ツールを開く