AD9834

製造中

DDS、全機能内蔵、2.3V~5.5V、75MHz、20mW消費電力

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.28
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ナローバンドSFDR:72dB以上 
  • 2.3V~5.5V電源電圧
  • 最大出力周波数:37.5MHz
  • サイン波/三角波出力
  • コンパレータ内蔵
  • 3線SPIインターフェース 
  • 拡張温度範囲:-40℃~+105℃ 
  • パワー・ダウン・オプション 
  • 消費電力:20mW@3V 
  • 20ピンTSSOPパッケージ

AD9834
DDS、全機能内蔵、2.3V~5.5V、75MHz、20mW消費電力
AD9834 Functional Block Diagram AD9834 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 24

技術記事 23

製品ハイライト 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
AD9837 製造中 プログラマブル波形生成器、2.3V~5.5V、低消費電力8.5mW
AD9838 製造中 DDS、全機能内蔵、2.3V~5.5V、11mW消費電力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版

ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-CN0304

AD9834 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board (EVAL-CN0304-SDZ) for the AD9834
  • Graphic user interface software for board control and data analysis
  • Connector to the EVAL-SDP-CB1Z System Demonstration Platform (SDP) board
  • Various power supply and reference link options

製品詳細

The AD9834 is a 75 MHz, low power DDS device capable of producing high performance sine and triangular outputs. It also has an on-board comparator that allows a square wave to be produced for clock generation. Consuming only 20 mW of power at 3 V makes the AD9834 an ideal candidate for power-sensitive applications.

The EVAL-CN0304-SDZ board is used in conjunction with a EVALSDP- CB1Z board available from Analog Devices, Inc. The USB to SPI communication to the AD9834 is completed using this Blackfin®-based development board.

A high performance, on-board 75 MHz trimmed general oscillator is available to use as the master clock for the AD9834 system. Various links and SMB connectors are also available on the EVALCN0304- SDZ board to maximize the usability.

Complete specifications for the AD9834 are provided in the AD9834 data sheet, available from Analog Devices. Consult the AD9834 data sheet in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

eval board
EVAL-ADMX2001

高性能・高精度のインピーダンス・アナライザ測定モジュール

機能と利点

  • 複素インピーダンスの測定
    • DC、0.2Hz~10MHz
  • 基本相対精度:0.05%
  • 広い測定範囲
    • 抵抗:100μΩ~20MΩ
    • 容量:100aF~160F
    • インダクタンス:1nH~1600H
  • プログラマブル・テスト信号
    • 16ビット振幅調整:2.25Vpkまで
    • 周波数分解能:0.2Hz
    • 16ビットDCバイアス設定:±2.5Vまで
  • DC抵抗測定
  • 18種類のインピーダンス測定フォーマット(C、R、L、Z、およびY用)
  • 自動化されたマルチポイント・スイープとパラメトリック・スイープ
  • 校正およびフィクスチャ補償機能
    • 測定のトレーサビリティを確保する自動校正ルーチン
    • 不揮発性メモリに校正係数を保存
    • 補償によりフィクスチャの寄生素子による影響を排除

評価用ソリューションを構成するには両方のボードを購入する必要があります。

  • ADMX2001B
  • EVAL-ADMX2001EBZ

製品詳細

ADMX2001はインピーダンス測定システムの開発を容易にする測定モジュールで、既存のテスト・プラットフォームの能力を強化するために使用することもできます。ADMX2001は高性能のミックスド・シグナル・アルゴリズムと処理アルゴリズムを使用して、わずか0.1fFの容量変化と最大20MΩの抵抗値を測定することができます。半導体デバイス、電子部品、およびセンサーのテストでは、このような測定が必要になることが少なくありません。更にADMX2001では、抵抗、容量、およびインダクタンスの並列および直列の組み合わせを含めて、完全に校正済みの複素インピーダンスやアドミッタンスの測定結果を、組込みの測定アルゴリズムにより様々なフォーマットで提供することができます。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • 半導体の特性評価
  • ウェハ受け入れテスト
  • インピーダンス分光分析
  • インピーダンス回路の分析
  • バッテリ・テスト

EVAL-CN0304
AD9834 Evaluation Board
EVAL-CN0304 Evaluation Board - Angle View EVAL-CN0304 Evaluation Board - Top EVAL-CN0304 Evaluation Board - Bottom View
EVAL-ADMX2001
高性能・高精度のインピーダンス・アナライザ測定モジュール
EVAL-ADMX2001EBZKIT Evaluation Board EVAL-ADMX2001EBZKIT Evaluation Board - Top View ADMX2001 Evaluation Board ADMX2001 Evaluation Board - Top View ADMX2001 Evaluation Board - Bottom View EVAL-ADMX2001EBZ Evaluation Board EVAL-ADMX2001EBZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADMX2001EBZ Evaluation Board - Bottom View

リファレンス・デザイン

CN0304 Circuits from the Lab®

低消費電力DDS波形発生器 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 75MHzの低消費電力DDS
  • 最大18MHzの出力周波数
  • 7次エリプティック・フィルタ
CN0304
低消費電力DDS波形発生器 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0156
波形発生器(DDS)AD9834 の振幅制御回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品