AD9747
製造中D/Aコンバータ、デュアル、16ビット、250MSPS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$21.27
製品の詳細
- 高いダイナミック・レンジ、デュアルDAC
- 低ノイズ/低い相互変調歪み
- シングル・キャリアW-CDMA ACLR=80dBc @61.55MHz IF
- 革新的なスイッチング出力段により、ナイキスト周波数より高い有用な出力に対応
- デュアルポート動作またはオプションのインターリーブ・シングルポート動作によるLVCMOS入力
- 差動アナログ電流出力の設定:8.6~31.7mA(フルスケール)
- 外部のオフセット・ゼロ設定のためのソース/シンク能力を備えた補助10ビット電流DAC
- 1.2Vの高精度リファレンス電圧源を内蔵
- 動作電源:1.8および3.3V
- 消費電力:315mW
- 小フットプリント、鉛フリーの72ピンLFCSP
AD9743/AD9745/AD9746/AD9747は、ピン互換、高ダイナミック・レンジのデュアルD/Aコンバータ(DAC)です。10ビット、12ビット、14ビット、16ビットの分解能と最大250MSPSのサンプル・レートに対応します。これらのデバイスは、ゲイン/オフセット補償など、直接変換送信アプリケーションに最適な機能を備えており、ADL5370などのアナログ直交変調器とシームレスに接続します。
独自の動的出力アーキテクチャにより、基本周波数からイメージ周波数へエネルギーをシフトすることで、ナイキスト周波数より高いアナログ出力の合成も可能です。
シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)によって、完全なプログラマビリティが得られます。また、コントローラのないアプリケーション向けに、一部の機能はピンで設定できます。
製品のハイライト
- 低ノイズと優れた相互変調歪み(IMD)性能により、ワイドバンド信号の高品質の合成が可能
- ダイナミック性能を高める独自のスイッチング出力
- プログラマブルな電流出力と2個の補助DACによる柔軟性とシステム機能の強化
アプリケーション
- 無線インフラストラクチャ:WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX
- ワイドバンド通信:LMDS/MMDS、ポイントtoポイント
- 計測器:RF信号発生器、任意波形発生器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9747BCPZ | 72-Lead LFCSP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
AD9747BCPZRL | 72-Lead LFCSP (10mm x 10mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD9747BCPZ | 製造中 | |
AD9747BCPZRL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
ACE Evaluation Software
Run this executable to install ACE on your computer for product evaluation.
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I/Q変調器 11 | ||
AD8345 | 製造中 | RF / IF直交変調器、140MHz~1GHz、低いLO駆動レベルで動作 |
AD8346 | 製造中 | ダイレクト・コンバージョン直交変調器、2.5GHz |
ADL5370 | 製造中 | 直交変調器、300~1000MHz |
ADL5371 | 新規設計に推奨 | 直交変調器、500~1500MHz |
ADL5372 | 製造中 | 直交変調器、1500~2500MHz |
ADL5373 | 製造中 | 直交変調器、2300~3000MHz |
ADL5374 | 製造中止 | 直交変調器、3000~4000MHz |
ADL5375 | 製造中 | ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz |
AD8349 | 製造中 | ダイレクト・アップコンバージョン直交変調器、700MHz~2.7GHz |
ADL5386 | 製造中止 | 直交変調器、50MHz~2,200MHz、検出器 / VVA内蔵 |
ADRF6701 | 製造中止 | 直交変調器、400 MHz~1,250 MHz、フラクショナル-N・PLLおよびVCO内蔵(750 MHz~1,150 MHz) |
LO内蔵IQ復調器 1 | ||
ADL5385 | 新規設計に推奨 | 直交変調器、30~2,200MHz |
LO内蔵IQ変調器 3 | ||
ADRF6702 | 製造中止 | 直交変調器、1,200 MHz~2,400 MHz、フラクショナルN・PLL(1550MHz~2150MHz)およびVCO内蔵 |
ADRF6703 | 製造中止 | 直交変調器、1550MHz~2650MHz、フラクショナルN・PLL(2100MHz~2600MHz)およびVCO内蔵 |
ADRF6704 | 製造中止 | 直交変調器、2,050 MHz~3,000 MHz、フラクショナル-N・PLLおよびVCO内蔵(2,500 MHz~2,900 MHz) |
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 1 | ||
ADCLK914 | 新規設計に推奨 | HVDSクロック/データ・バッファ、超高速、SiGe、オープン・コレクタ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。