AD9726
新規設計には非推奨D/Aコンバータ、400 MSPS、16ビット、TxDAC+®
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$46.78
Viewing:
製品の詳細
- D/Aコンバータ更新レート: 400MSPS以上
- 低電圧差動信号(LVDS)互換の入力
- 100Ω終端抵抗内蔵
- シングル・データ・レート(SDR)とダブル・データ・レート(DDR)が可能
- 融通性の高いクロックとデータ・インターフェース
- ノイズ・フロア性能:-160dBm/Hz以下@FOUT=70MHz
- IMD:80dBc以上@80MHz-80 dBc
- 選択可能なデータ・フォーマット:2の補数またはストレート・バイナリ
- SPI ポート経由でプログラマブル
AD9726は16ビット、高性能、LVDS入力のD/Aコンバータで、格別なノイズとスプリアス性能と真の16ビットdc直線性を提供します。CMOSプロセスで製造され、AD9726はダイナミック性能をさらに高めるため、弊社独自のスイッチング技術を用いています。2mA~20mAの校正可能な広いフルスケール電流のため、AD9726は電力レベルを削減して動作させることができます。AD9726の電流出力は、種々のシングルエンドまたは差動回路トポロジーとして容易に構成することができます。
AD9726は、業界屈指のノイズ特性とインターモジュレーション歪み(IMD)性能を実現しているAD9786製品ファミリでも使われている最新のTxDAC+ コアを使用しています。このように記録を打破した性能によって140MHzおよびこれを超える中間周波数(IF)でのマルチキャリア伝送信号の合成を可能とします。結果として、システム設計者はアップ・コンバージョン段を省くことができ、全体の部品数を削減でき、最終的に総合システム・コストを軽減できます。代わりに、高いコンバージョン・レートによって広帯域信号の合成を可能としています。
TxDAC+ はアナログ・デバイセズ社の登録商標です。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 4
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9726BSVZ | 80-Lead TQFP (12mm x 12mm) | ||
AD9726BSVZRL | 80-Lead TQFP (12mm x 12mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD9726BSVZ | 製造中 | |
AD9726BSVZRL | 製造中 | |
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9726BSVZ | 製造中 | |
AD9726BSVZRL | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9726BSVZ | 製造中 | |
AD9726BSVZRL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。