AD9201
製造中10ビットA/Dコンバータ、20MHz、デュアル・チャンネル、CMOS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.36
Viewing:
製品の詳細
- 完全デュアル整合A/DC
- 低消費電力:215mW(+3V電源使用時)
- 単電源:2.7~5.5V
- 微分非直線性誤差:0.4LSB
- アナログ入力バッファ内蔵
- リファレンス内蔵
- S/N比:57.8dB
- 有効ビット数:9ビット超
- スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ:-73dB
- ノー・ミッシング・コード保証
- 28ピンSSOP
AD9201は全機能内蔵型のデュアル・チャンネル、20MSPS、10ビットCMOS ADCです。2個のADC間の高精度マッチングが要求されるアプリケーション(例えば、通信アプリケーションのI/Qチャンネル)用として特別に性能が最適化されています。20MHzのサンプリング・レートと広い入力帯域幅は、狭帯域と拡散スペクトルの両方のチャンネルに対応します。2個の10ビット、20MSPS ADC、2個の入力バッファアンプ、1個の内部電圧リファレンス、マルチプレクサ・デジタル出力バッファを集積化しています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 10
技術記事 3
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9201ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
AD9201ARSZRL | 28-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
AD9201ARSZ | 製造中 | |
AD9201ARSZRL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く