AD8675
AD8675
製造中オペアンプ、レールtoレール出力、36V、2.8nV/√Hz 、高精度
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.39
Viewing:
製品の詳細
- 超低電圧ノイズ:2.8nV/√Hz
- レールtoレール出力振幅
- 低入力バイアス電流:2nA(max)
- 超低オフセット電圧:75μV(max)
- 低入力オフセット・ドリフト:0.6μV/℃(max)
- 超高ゲイン:120dB
- 広帯域幅:10MHz(typ)
- 動作電源電圧:±5~±18V
AD8675高精度オペアンプは、動作温度範囲全体にわたって超低オフセット、超低ドリフト、超低電圧ノイズ、および超低入力バイアス電流を提供します。AD8675は高精度の広帯域幅オペアンプで、レールtoレールの出力振幅と超低ノイズを特長としています。動作は±5~±15Vで完全に仕様規定されています。
AD8675は、OP184と同様レールtoレール出力を備えていますが、業界標準のOP07アンプと同様に広帯域幅、低電圧ノイズ、高精度、低消費電力といった特性も兼ね備えています。他の低ノイズ、レールtoレール出力のオペアンプと異なり、AD8675は超低入力バイアス電流と低入力電流ノイズを提供します。
AD8675は、オフセット電圧がわずか10μV(typ)、オフセット・ドリフトが0.2μV/℃、ノイズがわずか0.10μVp-p(0.1~10Hz)で、大きな誤差源を許容できないアプリケーションに最適です。オフセット許容誤差の低いアプリケーションの場合にも、独自のオフセット・ゼロ化機能によって、デバイスおよびシステムの両オフセット誤差の組合せで最高±3.5mVまで(入力を基準に)の範囲で外部から補正できます。従来の回路と異なり、この調整によってアンプのCMRR、PSRR、オフセット・ドリフト性能が劣化することはありません。高精度の計測器、PLL、その他の高精度フィルタ回路、位置/圧力セン サー、医療用機器、歪みゲージ・アンプなどにとって、超低ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域幅は大きな利点となります。多くのシステムにおいて、AD8675の低ノイズ、DC精度、レールtoレールの出力振幅などの特長のため、S/N比とダイナミック・レンジを最大化できます。
スペース重視の装置では、AD8675の小型パッケージと低消費電力により、チャンネル密度を最大にしてボード・サイズを最小にできます。
AD8675は、拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で仕様規定されています。小型MSOP-8パッケージ、一般的な8ピン・ナローSOICパッケージ(いずれも鉛フリー)を採用しています。MSOPパッケージのデバイスは、テープ&リールでのみ提供しています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
リファレンス設計 5
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8675ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8675ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8675ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8675ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8675ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
AD8675ARMZ | 製造中 | |
AD8675ARMZ-REEL | 製造中 | |
AD8675ARZ | 製造中 | |
AD8675ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8675ARZ-REEL7 | 製造中 | |
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8675ARMZ | 製造中 | |
AD8675ARMZ-REEL | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8675ARMZ | 製造中 | |
AD8675ARMZ-REEL | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8675ARMZ | 製造中 | |
AD8675ARMZ-REEL | 製造中 | |
12 21, 2009 - 09_0243 AD8675 Product Revision |
||
AD8675ARMZ | 製造中 | |
AD8675ARMZ-REEL | 製造中 | |
AD8675ARZ | 製造中 | |
AD8675ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8675ARZ-REEL7 | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8675ARMZ | 製造中 | |
AD8675ARMZ-REEL | 製造中 | |
AD8675ARZ | 製造中 | |
AD8675ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8675ARZ-REEL7 | 製造中 | |
5 27, 2009 - 06_0083 ADI Silicon Valley Second-Generation High Voltage Bipolar Process (HVBP2) Fab/Trim/Probe Transfer. |
||
AD8675ARMZ-REEL | 製造中 | |
AD8675ARZ | 製造中 | |
AD8675ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8675ARZ-REEL7 | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8675ARZ | 製造中 | |
AD8675ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8675ARZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 4
- ADA4077/AD8675/LTC6655/ADG1236 Demo Circuit – Performance Optimized Sinewave Generation for AD5791
- AD8675 - Operational Amplifiers (Op Amps)
- AD8675 - Operational Amplifiers (Op Amps), ADAQ4380-4 - Integrated/Special Purpose A/D Converters, LTC6702 - Comparators
- ADA4077-2/AD8675/ADR1000 Demo Circuit - Noise and Stability Optimized Drive for AD5791
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8675
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。