AD8672
AD8672
製造中オペアンプ、デュアル、高精度、超ローノイズ、低入力バイアス電流
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.09
Viewing:
製品の詳細
- ローノイズ:2.8nV/√Hz、77nV p-p
- 広帯域幅:10MHz
- 低入力バイアス電流:12nA(max)
- 低オフセット電圧:75µV(max)
- 高オープン・ループ・ゲイン:120dB(min)
- 低電源電流:3mA(typ)/アンプ
- 両電源動作:±5~±15V
- ユニティ・ゲインで安定動作
- 位相反転なし
AD8672-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
- AD8672-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:-55℃~+125℃
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC 図面番号: V62/16603
AD8671/AD8672/AD8674は、超高精度のオペアンプで、低ノイズ、小さなオフセット電圧およびドリフト、低入力バイアス電流、10MHzの帯域幅および低消費電力を特長としています。1000pFを超える容量性負荷に対して、出力は安定に動作します。供給電流は、30V駆動時で、アンプあたり3mA以下です。
AD8671/AD8672/AD8674の、超低ノイズ、高精度、高速および安定性の組み合わせに匹敵する製品はありません。AD8671/AD8672のMSOPバージョンは、競合するアンプの占有面積の僅か半分のみを必要とします。
これらのアンプのアプリケーションとしては、高品質のPLL用フィルタ、高精度のフィルタ、医療用や解析用の計測器、高精度電源コントロール、ATE、データ・アクイジションおよび高精度制御、業務用高品質オーディオなどがあります。
AD8671/AD8672は、-40℃~+125℃の拡張工業温度範囲および、AD8674は-40℃~+85℃の工業温度範囲にわたって仕様が規定されています。
AD8671/AD8672は、8ピンSOICおよび8ピンのMSOPパッケージを採用しています。AD8674は、14ピンのSOICパッケージと14ピンのTSSOPパッケージを採用しています。
MSOPパッケージの表面実装デバイスは、テープとリールでのみ出荷しています。
アプリケーション
- PLLフィルタ
- GPS向けフィルタ
- 計測機器
- センサーと制御機器
- プロ品質オーディオ
ドキュメント
データシート 4
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8672ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8672ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8672ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8672ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8672ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8672TRZ-EP | 8-Lead SOIC | ||
AD8672TRZ-EP-R7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8672ARMZ | 製造中 | |
AD8672ARMZ-REEL | 製造中 | |
7 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8672ARZ | 製造中 | |
AD8672ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8672ARZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8672
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。