AD8495

製造中

熱電対用アンプ、全機能内蔵、Kタイプ用0℃~50℃、冷接点補償機能付

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.78
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 低価格で使い易い
  • Kタイプ熱電対に対して校正済み
  • 内部冷接点補償機能
  • 高いインピーダンスを備えた差動入力
  • スタンドアロンの温度計(5mV/°C)
  • リファレンス・ピンによってオフセット調整が可能
  • 熱電対断線検出機能
AD8495
熱電対用アンプ、全機能内蔵、Kタイプ用0℃~50℃、冷接点補償機能付
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-AD8495

AD8495 Evaluation Board

機能と利点

  • K type thermocouple (provided)
  • Low cost
  • Pretrimmed for K type thermocouple
  • Internal cold junction compensation
  • Reference pin allows offset adjustment

製品詳細

This user guide is a description of functionality for the AD8494 series evaluation board. The evaluation board can be configured for the AD8494, AD8495, AD8496, and AD8497 to ensure that the metals and alloys are properly matched for the thermocouple type for which the device is trimmed. The 4-layer evaluation board is designed to allow users to quickly prototype the precision thermocouple amplifiers for various user defined configurations for different applications. The evaluation board has three modes of operation: linear mode, setpoint controller mode, and hysteresis on setpoint controller mode.

The AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 data sheet is available at www.analog.com. This data sheet provides additional information on the AD8494, AD8495, AD8496, and AD8497 and must be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

EVAL-AD8495
AD8495 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0271 Circuits from the Lab®

アンプベースの冷接点補償機能付き熱電対温度測定システム ※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • 平均温度幅:-200 °C ~ +1200 °C
  • K タイプ 熱電対計測システム
  • 16 ビット ADC、 低温度ドリフト
  • 冷接点補償機能集積
CN0271
アンプベースの冷接点補償機能付き熱電対温度測定システム ※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 
CN0354
冷接点補償機能付きの低消費電力マルチチャンネル熱電対測定システム ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

最新のディスカッション

最近表示した製品