AD8475
製造中完全差動減衰アンプ、高精度、ゲイン選択可能
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.34
製品の詳細
- 高精度減衰量:G = 0.4、0.8
- 完全差動またはシングルエンド入力/出力
- 高精度ADC駆動用にデザインされた差動出力
- スイッチド・キャパシタADCとΣ-Δ ADCを駆動
- レールtoレール出力
- VOCMピンで出力コモンモード電圧を調整可能
- 強固な過電圧保護機能:最大±15V(VS=+5V)
- 単電源:3V~10V
- 両電源:±1.5V~±5V
- 高性能
- 最大4MSPSの18ビットコンバータの駆動に最適
- 出力ノイズ:10nV/√Hz
- ゲイン・ドリフト:3ppm/℃
- 出力オフセット電圧:500 μV(typ)
- スルーレート:50 V/μs
- 低消費電力:電源電流 3.2 mA
AD8475は、高精度ゲイン抵抗を内蔵した、完全差動の減衰アンプです。この製品は、高精度な減衰(0.4または0.8)、コモンモード・レベルのシフト及び、入力過電圧保護を備えたシングルエンド/差動変換機能を提供します。消費電力は、単電源5Vでわずか16mWです。
AD8475は、使い方が簡単な完全に集積された高精度のゲイン・ブロックで、単電源で最大±10Vの信号レベルを処理するように設計されています。この製品は、工業用レベルの信号を、低電圧、高性能16ビットまたは18ビットの単電源、逐次比較(SAR)型A/Dコンバータ(ADC)の差動入力範囲と直接互換を可能にするインターフェースを提供します。
AD8475は、ピン選択可能な、2種の標準ゲイン・オプション(0.4および0.8)を備えています。この製品のゲインは、該当するゲインに対応する入力ピンを駆動することにより設定されます。
AD8475は、5 V 単電源で動作時に最大±15 V の大きな工業用入力電圧に対する過電圧保護機能も提供します。VOCM ピンを使って高精度レベル・シフトの出力電圧同相モードを調節して、ADC の入力範囲および最大ダイナミックレンジを一致させることができます。AD8475は、SAR型、ΣΔ型及びパイプライン方式のコンバータと共に、非常に良好に動作します。この製品は高い電流出力段を備えているので、多くのADCの入力段に使われているスイッチド・キャパシタ・フロントエンド回路を、最小限の誤差で、駆動することができます。
市販の多くの差動ドライバとは異なり、AD8475は高精度なアンプとなっています。AD8475は500μVの出力最大オフセット、10nV/√Hzの出力ノイズ、-112dBのTHD+Nを備え、高精度コンバータとの組み合わせに最適です。この低消費電力と高精度のわりには、AD8475はスルーレートが強化されており、4MSPSのデータ収集において18ビット精度でセトリングします。
AD8475は省スペースの16ピン3 mm × 3 mm LFCSP パッケージと10ピンMSOPパッケージを採用しています。AD8475は、-40~+85℃の温度範囲にわたって仕様規定されています。
アプリケーション
- ADCドライバ
- 差動計装アンプのビルディング・ブロック
- シングルエンド信号を差動信号へ変換
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 1
サードパーティ・ソリューション 1
リファレンス設計 9
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8475ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8475ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8475ACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8475ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD8475ARMZ-R7 | 10-Lead MSOP | ||
AD8475ARMZ-RL | 10-Lead MSOP | ||
AD8475BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD8475BRMZ-R7 | 10-Lead MSOP | ||
AD8475BRMZ-RL | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 3, 2017 - 16_0230 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
AD8475ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8475ACPZ-RL | 製造中 | |
4 28, 2014 - 13_0224 Assembly Transfer of Select 2x3 and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
AD8475ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8475ACPZ-RL | 製造中 | |
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8475ARMZ | 製造中 | |
AD8475ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8475ARMZ-RL | 製造中 | |
AD8475BRMZ | 製造中 | |
AD8475BRMZ-R7 | 製造中 | |
AD8475BRMZ-RL | 製造中 | |
10 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD8475ARMZ | 製造中 | |
AD8475ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8475ARMZ-RL | 製造中 | |
AD8475BRMZ | 製造中 | |
AD8475BRMZ-R7 | 製造中 | |
AD8475BRMZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD8476 | 製造中 | 差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力 |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8475
SPICEモデル 1
ADI DiffAmpCalc™
ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
ツールを開くSignal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。