AD847
AD847
製造中オペアンプ、高速、低消費電力、モノリシック
- 製品モデル
- 13
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.40
Viewing:
製品の詳細
- 優れた性能
高いユニティ・ゲイン帯域幅:50MHz
低い供給電流:5.3mA
高スルーレート:300V/μs
優れたビデオ特性
容量性負荷の駆動
高速セトリング時間:65ns(0.1%、10Vステップ) - 優れたDC特性
高オープンループ・ゲイン:
5.5V/mV(RLOAD=1kΩ)
低オフセット電圧:0.5mV - ±5Vと±15V動作で仕様化
- 種々のオプションで供給
プラスチックDIP、SOIC
サーディップパッケージ
MIL品
テープ&リール(EIA-481A)も可 - デュアル版も用意(AD827、8ピン)
- LM6361の上位互換
AD847は、低価格で優れたAC/DC性能と低消費電力を提供する画期的な高速アンプです。この卓越したDC性能は、3500V/V(500Ωの負荷)のオープン・ループ・ゲインや0.5mVの低入力オフセット電圧など、±5Vでの仕様で明らかです。
製品の詳細は製品ビデオ: 大きな容量負荷でも安定動作を保証したアンプをご覧ください。
コモンモード除去比は最小78dBで、出力電圧スイングは150Ωの負荷に対して±3Vです。アナログ・デバイセズは、ローノイズのAD829(1.7nV/√Hz)から究極のビデオ・アンプAD811(差動ゲイン:0.01%、差動位相:0.01°)に至るまで、30を超える高速アンプを提供しています。
この製品にはより新しいバージョンがあります
オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 12
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-8964701PA | 8-Lead CerDIP | ||
AD847AQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD847ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD847ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD847ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD847JCHIPS | none available | ||
AD847JNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD847JRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD847JRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD847JRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD847SCHIPS | none available | ||
AD847SQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD847SQ/883B | 8-Lead CerDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-8964701PA | 製造中 | |
AD847SQ/883B | ||
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-8964701PA | 製造中 | |
AD847AQ | 製造中 | |
AD847SQ | ||
AD847SQ/883B | ||
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-8964701PA | 製造中 | |
AD847SQ/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-8964701PA | 製造中 | |
AD847AQ | 製造中 | |
AD847SQ | ||
AD847SQ/883B | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-8964701PA | 製造中 | |
AD847AQ | 製造中 | |
AD847SQ | ||
AD847SQ/883B | ||
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD847JNZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
AD847 SPICE Macro Models 4
- AD847 SPICE Macro Model Rev. A, 12/90
- AD847A SPICE Macro Model Rev. A, 12/90
- AD847J SPICE Macro Model Rev. A, 12/90
- AD847S SPICE Macro Model Rev. A, 12/90
消費電力とダイ温度
このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くVRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
ツールを開く