AD8400
製造中デジタル・ポテンショメータ、シングル・チャンネル
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.76
製品の詳細
- 256ポジション
- 1、2、または4個のポテンション・メータの置き換え
- 1kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ
- パワー・シャットダウン:5μA以下
- 3線SPI互換シリアル・データ入力
- 10MHzアップデート・データ・ローディング・レート
- 2.7V~5.5V単電源動作
- ミッド・スケール・プリセット
AD8400は、それぞれシングル、デュアル、クワッド・チャンネルの256ポジション、デジタル制御可変抵抗(VR)デバイスで、ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。AD8400は、1個の可変抵抗器をコンパクトな8ピンSOPパッケージに内蔵しています。デバイスが内蔵する1個の固定抵抗はワイパー・コンタクトを備え、制御用のシリアル入力レジスタにロードしたデジタル・コードで決まる接点での固定抵抗値を利用します。ワイパーと固定抵抗のいずれかのエンドポイント間の抵抗値は、VRラッチに転送されるデジタル・コードを基準にして線形に変化します。各可変抵抗器ではA端子とワイパー間、またはB端子とワイパー間の抵抗値を完全にプログラミング設定できます。A端子とB端子間の1kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩの固定抵抗値には±1%のチャンネル間マッチング公差が適用され、公称温度係数は500ppm/℃です。独自技術のスイッチング回路の採用によって、従来方式のスイッチ抵抗設計で本来的に発生していた高いグリッチが最小限に抑えられ、メーク・ビフォア・ブレークやブレーク・ビフォア・メーク動作を回避します。
VRには、プログラミング設定した抵抗値を保持する専用のVRラッチがあります。VRラッチは、標準の3線式シリアル入力デジタル・インターフェースからデータがロードされるSPI互換のシリアル/パラレル・シフト・レジスタによりアップデートされます。データワードは10個のデータ・ビットで構成され、これがシリアル入力レジスタにクロック入力されます。データワードをデコードするとき、先頭の2ビットでデータのロード先となるVRラッチのアドレスを決定し、残りの8ビットをデータとして使用します。シリアル・レジスタの反対側にシリアル・データ出力ピンがあるため、複数個のVRを使用するアプリケーションで、外付けのデコーディング・ロジックを追加することなく簡単にデイジーチェーン接続できます。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 5
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8400ARZ1 | 8-Lead SOIC | ||
AD8400ARZ1-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8400ARZ10 | 8-Lead SOIC | ||
AD8400ARZ10-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8400ARZ100 | 8-Lead SOIC | ||
AD8400ARZ100-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8400ARZ50 | 8-Lead SOIC | ||
AD8400ARZ50-REEL | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 19, 2010 - 10_0179 AD8400, AD8402, AD8403 datasheet correction |
||
AD8400ARZ1 | 製造中 | |
AD8400ARZ1-REEL | 製造中 | |
AD8400ARZ10 | 製造中 | |
AD8400ARZ10-REEL | 製造中 | |
AD8400ARZ100 | 製造中 | |
AD8400ARZ100-REEL | 製造中 | |
AD8400ARZ50 | 製造中 | |
AD8400ARZ50-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?