AD8369
製造中可変ゲイン・アンプ、デジタル制御、45dB、600MHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.91
製品の詳細
- 広帯域:600MHz(-3dB帯域幅)
- デジタルでのゲイン制御(3dBステップ)
- 4ビット・パラレルまたは3線シリアル・インターフェース
- ゲイン制御範囲:45dB(最大ゲイン:40dB)
- ゲイン平坦性:380MHz以上、信号帯域幅20MHzに渡っては0.2dB以下
- 高い直線性、出力IP3:19、5dBm@70MHz
- シングルエンド200Ω入力と出力インピーダンス
- 小型フットプリントの16ピンTSSOPパッケージ
AD8369は、高性能のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、セルラ・レシーバ内のIF周波数で使用できるように設計されています。
このデバイスは、パラレルまたは3線式シリアル制御のいずれかに設定できる4ビット・デジタル制御のゲイン制御インターフェースを備えています。ゲイン制御レンジは、全体で45dBになり、3dBの単位で調整可能です。
AD8369は、デジタルIFレシーバでの使用に最適で、70/140/190/240/380MHzの一般IF周波数で動作するように完全に仕様規定しています。ゲインの安定性と平坦性は、380MHzで20MHzのチャンネル帯域幅にわたって0.1dB未満です。低歪みと200Ω(または1KΩ)を駆動する能力を備えるAD8369は、高IFゲインの制御エレメントとして最適な配置と柔軟性を実現しています。
AD8369は、高度なシリコン・バイポーラ・プロセスで製造されており、3~5Vの単電源で動作し、省スペースの16ピン薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)を採用し、-40~+85℃の温度範囲で完全に仕様規定されています。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 2
チュートリアル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8369ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD8369ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8369ARUZ | 製造中 | |
AD8369ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8369ARUZ | 製造中 | |
AD8369ARUZ-REEL7 | 製造中 | |
3 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
AD8369ARUZ | 製造中 | |
AD8369ARUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。