AD8367

製造中

可変ゲイン・アンプ、500MHzで45dB、デシベル・リニア制御

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.91
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広帯域幅:500MHz(-3dB帯域)
  • デシベル・リニアの連続アナログのゲイン制御
  • AGC動作のための2乗検波器を搭載
  • 高い直線性出力
  • IP3:36.5dBm@70MHz
  • 高い出力コンプレッション
  • P1dB:8.5dBm@70MHz
  • シングルエンドの入力インピーダンス:200Ω
  • 最大42.5dBを持つゲイン制御範囲:45dB
  • 小さなフットプリント:14ピンTSSOPパッケージ
AD8367
可変ゲイン・アンプ、500MHzで45dB、デシベル・リニア制御
63672022AD8367-fbl AD8367-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD8367

AD8367 Evaluation Board

製品詳細

AD8367-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8367. Signal input and output SMA connections with a single ended setup is featured. AGC mode is easily setup with pulling the MODE pin low (SW2) and shorting the DETO pin to the GAIN pin (SW1). Access to the +5 V/26 mA supply is achieved with clip leads to the VPOS and GND testpoints; it has a range from +2.7 to +5.5 V.


EVAL-AD8367
AD8367 Evaluation Board
AD8367 Evaluation Board - Angle View AD8367 Evaluation Board - Top View AD8367 Evaluation Board - Bottom View AD8367 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品