AD8350
製造中1.0GHz差動アンプ、低歪み
製品の詳細
- 高ダイナミック・レンジ
- 出力IP3: +28 dBm: Re 50 Ω@250 MHz
- 低ノイズ指数: 5.9 dB @ 250 MHz
- 2種類のゲイン・バージョン
- AD8350-15: 15 dB
- AD8350-20: 20 dB
- -3dB帯域幅: 1.0 GHz
- 単電源動作: 5V~10V
- 電源電流: 28mA
- 入力/出力インピーダンス: 200Ω
- シングルエンド又は差動入力駆動
- 8ピンSOICパッケージと8ピンマイクロSOICパッケージ
AD8350シリーズは、最大1000MHzまでのRF回路とIF回路で使用できる高性能フル差動アンプです。このアンプは250MHzで5.9dBの優れたノイズ指数を持ち、250MHzで+28dBmの高い出力3次インターセプト(OIP3)を提供します。15dBと20dBのゲイン・バージョンも提供しています。
AD8350は、通信トランシーバ・アプリケーションの厳しい性能条件を満たすようにデザインされています。このデバイスは、優れた直線性と高い同相モード除去比を持つ、広いダイナミックレンジの差動シグナル・チェーンを可能にします。このデバイスは、汎用ゲイン・ブロック、A/Dドライバ、高速データ・インターフェース・ドライバやその他の機能として使用することができます。また、AD8350入力をシングルエンド / 差動コンバータとして使用することもできます。
この製品に対して評価用ボードの2つのバージョンを提供しており、AD8350AR15-EVALとAD8350AR20-EVALの製品番号で注文することができます。この評価用ボードの回路図とレイアウトは製品データシートに記載されています。
AD8350は8ピン・シングルSOICパッケージとμSOICパッケージを採用しています。この製品は5V~10Vの電源で駆動し,電源電流は28mA(typ)です。AD8350はアナログ・デバイセズ社独自の高速相補バイポーラ・プロセスを使用して製造されています。この製品は工業温度範囲(–40°C ~ +85°C)で提供されています 。
対象マーケット
- 携帯電話基地局
- 通信レシーバ
- RF/IF のゲイン・ブロック
- 差動A/Dドライバ
- SAWフィルタ・インターフェース
- シングル・エンド to 差動 変換
- 高性能ビデオ
- 高速データ伝送
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
評価用設計ファイル 2
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く