Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

AD8302

新規設計に推奨

RF / IFゲイン位相検出器、LF–2.7GHz

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$14.94
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大2.7GHzまでのゲイン / ロスおよび位相を測定
  • 2系統の復調ログアンプおよび位相検出器を内蔵
  • 入力範囲:-60 ~ 0dBm(50Ωシステム)
  • 正確なゲイン計測スケーリング(30mV/dB)
    • 非線形性:0.5dB(Typ)以内
  • 正確な位相計測スケーリング(10mV/度)
    • 非線形性:1度(Typ)以内
  • 計測/コントローラ/レベル・コンパレータの各モード
  • 2.7V~5.5Vの電源電圧で動作
  • 安定な1.8Vリファレンス電圧を出力
  • 小信号エンベロープ帯域幅: DC~30MHz
AD8302
RF / IFゲイン位相検出器、LF–2.7GHz
AD8302-fbl AD8302-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD8302-ARDZ

AD8302 Arduino Shield Board with PC-Based Software GUI

製品詳細

The EVAL-AD8302-ARDZ shield illustrates the functionality of the AD8302, a gain and phase detector which operates from low frequency up to 2.7 GHz. The voltage outputs of the AD8302 are routed to the ANALOG IN connector of the Arduino base board. This allows the RF power detector’s output voltage to be easily digitized and processed by the Arduino base board’s integrated six-channel ADC.

EVAL-AD8302

AD8302 Evaluation Board

製品詳細

AD8302-EVALZ is a 4-layer, FR4-based printed circuit board. For normal operation, it requires a 5V/50 mA power supply. The 5V power supply should be connected to the vector pins leads labeled VP and GND. The two RF input signals are applied to two edge-mounted SMA type RF connectors (INPA and INPB). The gain and phase output signals are accessible via edge-mounted SMA connectors.


EVAL-AD8302-ARDZ
AD8302 Arduino Shield Board with PC-Based Software GUI
EVAL-AD8302-ARDZ Evaluation Board EVAL-AD8302-ARDZ Evaluation Board - Top View EVAL-AD8302-ARDZ Evaluation Board - Bottom View
EVAL-AD8302
AD8302 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品