AD7714

製造中

24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、CMOS、3V/5V、500µA

製品モデル
18
1Ku当たりの価格
最低価格:$14.29
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • チャージ・バランス(Σ⊿)型A/Dコンバータ
    24ビットミッシング・コードなし
    ±0.0015%非直線性
  • 5チャンネルのプログラマブル・ゲインを持ったフロント・エンド
    ゲイン1~128
    3チャンネルは完全差動入力に構成可能
    5チャンネルの擬似差動入力の構成も可能
  • 3線シリアル・インターフェース
    SPI®、QSPI™、MICROWIRE™とDSP互換
  • 3V(AD7714-3)または5V(AD7714-5)動作
  • 低ノイズ(150nV rms以下)
  • パワーダウン・モード(5μA typ)を備えた低消費電流(350μA typ)
  • AD7714Yグレード
    +2.7V~3.3Vまたは+4.75V~+5.25V動作
    0.0010%直線性誤差
    -40℃~+105℃動作温度範囲
    SCLKとDIN入力段のシュミット・トリガ回路内臓
    パワーダウン・モード(4μA typ)を備えた低消費電流(226μA typ)
    標準製品AD7714よりも優れた低消費
    24ピンTSSOPパッケージで供給
  • プログラマブルなカットオフを備えたローパス・フィルタ
AD7714
24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、CMOS、3V/5V、500µA
AD7714 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 9

技術記事 4

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
isoPower 3
ADUM5401 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1)
ADUM5402 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2)
ADUM5403 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:1/3)
USBアイソレータ 1
ADUM4160 製造中

USBアイソレータ、フル / ロー・スピード

シャント型電圧リファレンス 4
AD780 製造中 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度
AD589 新規設計には非推奨 電圧リファレンス、1.2V、2端子
AD1580 製造中 1.2V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、シャント型
ADR512 製造中 電圧リファレンス、1.2V高精度、ローノイズ、シャント型
シリーズ電圧リファレンス 2
REF43 新規設計には非推奨 +2.5V電圧リファレンス、低消費電力、高精度
REF192 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
スタンダード・デジタル・アイソレータ 5
ADUM7440 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性
ADUM7441 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性
ADUM7442 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性
ADUM1400 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性)
ADUM1200 製造中 デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(2/0チャンネル方向)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

設計ツール 1

ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD7714

AD7714 Evaluation Kit

製品詳細

The EVAL-AD7714-3EBZ is a fully featured evaluation Board for the AD7714. The evaluation board can be connected to a PC via a standard USB interface. Software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

EVAL-AD7714
AD7714 Evaluation Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品