AD7606x Banner

The AD7606x Software Model enables users to try different configurations for AD7606, AD7606B, AD7606C-18, AD7608 and AD7609: sampling rate, RC filtering, oversampling, calibration; and analyze frequency response, noise performance, interface timing or power consumption, among others.

Download Software

AD7606

製造中

8チャンネルDAS(データ・アクイジション・システム)、16ビット、バイポーラ、同時サンプリングA/Dコンバータ内蔵

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$20.16
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 8/6/4チャンネル同時サンプリング入力
  • 真のバイポーラ・アナログ入力範囲:±10 V、±5 V
  • 単電源5Vアナログ電源、2.3V~+5VのVDRIVE
  • 全機能内蔵型データ・アクイジション回路
    • アナログ入力クランプ保護回路
    • アナログ入力インピーダンス1 MΩの入力バッファ
    • 2次のアンチエリアス・アナログ・フィルタ
    • 高精度リファレンスとリファレンス・バッファを内蔵
    • 全チャンネルで200 kSPS の16ビットADCが可能
    • デジタル・フィルタによるオーバ・サンプリング機能
  • 柔軟なパラレル/シリアル・インターフェース
    • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP互換
  • 性能
    • アナログ入力チャンネルのESD耐性:7 kV
    • SNR:95.5 dB、 THD:−107 dB
    • INL:±0.5 LSB、DNL:±0.5 LSB
    • 低消費電力:100 mW
    • スタンドバイ・モード:25 mW
  • 温度範囲:−40°C ~ +85°C
  • 64ピンLQFPパッケージ
AD7606-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。

  • AD7606-EPデータシート (pdf)をダウンロード可能
  • ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • V62/18611
AD7606
8チャンネルDAS(データ・アクイジション・システム)、16ビット、バイポーラ、同時サンプリングA/Dコンバータ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

Mbed サポート 3


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
isoPower 2
ADUM5000 製造中 絶縁型DC/DCコンバータ
ADUM5402 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2)
シリーズ電圧リファレンス 2
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
スタンダード・デジタル・アイソレータ 1
ADUM1402 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(2/2チャンネル方向性)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-AD7606

AD7606 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7606SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7606. This board operates in standalone mode or in conjunction with the Evaluation Controller Board, EVAL-SDP-CB1Z. When operated with the Evaluation Controller Board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller Board.

EVAL-AD7606
AD7606 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0148 Circuits from the Lab®

Layout Considerations for an Expandable Multichannel Simultaneous Sampling Data Acquisition System (DAS) Based on the AD7606 16-Bit, 8-Channel DAS

機能と利点

  • Mutlichannel simultaneous sampling data acquisition system
  • Layout guidelines for 16 bit performance
CN0148
Layout Considerations for an Expandable Multichannel Simultaneous Sampling Data Acquisition System (DAS) Based on the AD7606 16-Bit, 8-Channel DAS

最新のディスカッション

最近表示した製品