AD7478
製造中8ビットA/Dコンバータ、1MSPS、2.35~5.25V単電源動作、低消費電力、逐次比較型
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.06
製品の詳細
|
|
AD7476 / AD7477 / AD7478はそれぞれ12ビット / 10ビット / 8ビットの高速、低消費の逐次比較型A/Dコンバータです。これらのデバイスは2.35V~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートを持っています。各製品は6MHzを超える入力周波数を扱える、低ノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプを内蔵しています。
変換プロセスとデータ・アクイジションはCSとシリad7476アル・クロックを使って制御されるため、マイクロプロセッサまたはDSPに容易にインターフェースすることができます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプルされ、この時点で変換も開始されます。これらのデバイスではパイプライン遅延はありません。
AD7476 / AD7477 / AD7478では最新の設計技術を使って、高いスループット・レートで非常に小さい消費電力を可能にしています。これらの製品のリファレンスは、VDDから内部で使われています。これによってADCは最大のダイナミック入力を扱うことが可能となっています。したがって、A/Dコンバータのアナログ入力範囲は0~VDDとなります。変換レートはSCLK周波数によって決定されます。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 2
製品ハイライト 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7478ARTZ-500RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD7478ARTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD7478SRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
AD7478ARTZ-500RL7 | 製造中 | |
AD7478ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7478SRTZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7478ARTZ-500RL7 | 製造中 | |
AD7478ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD7478ARTZ-500RL7 | 製造中 | |
AD7478ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7478SRTZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シャント型電圧リファレンス 1 | ||
AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
REF193 | 製造中 | 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
REF195 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
高電圧オペアンプ(12V以上) 1 | ||
ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |