AD7398
AD7398
製造中12ビットD/Aコンバータ、シリアル入力、クワッド
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.48
Viewing:
製品の詳細
- 12ビット・バージョン:AD7398
10ビット・バージョン:AD7399 - プログラマブルなパワー・シャットダウン
- 単電源(3~5V)または両電源(±5V)動作
- 3線式シリアルSPIコンパチブル・インターフェース
- 内部パワーオン・リセット
- マルチチャンネルDAC同時更新用のダブル・バッファ・レジスタ
- 4つの独立したレールtoレールのリファレンス入力
- 薄型16ピンTSSOPパッケージ
- 低温度係数:1.5ppm/℃
- 車載アプリケーション向けの品質評価済み
AD7398 / AD7399ファミリーは、クワッド、12ビット / 10ビットの電圧出力D/Aコンバータで、3V~+15Vの単電源または±5Vの両電源で動作するように設計されています。アナログ・デバイセズの堅牢なCBCMOSプロセスで製造されているため、これらのモノリシックDACは、低価格で、単電源または両電源のシステムにおいて使いやすくなっています。
外部から入力するリファレンス、VREF、によって、フル・スケール出力電圧が決定されます。有効なVREF値の範囲はVSS < VREF < VDDであるため、フル・スケール出力の選択範囲が広くなっています。乗算用アプリケーションのために、AC入力は±5VPまで大きくすることができます。
ダブル・バッファされたシリアル・データ・インターフェースは、シリアル・データ入力(SDI)、クロック(CLK)およびチップ・セレクト(CS)信号を使用して、高速の3線SPIマイクロコントローラ互換入力を提供します。レベル検出のロードDACストローブ共通入力(LDAC)を使うと、全DAC出力をロード済み入力レジスタの値で同時に更新することができます。加えて、内部パワーオン・リセットは、システムがター・オンする際に出力電圧を0Vに強制します。また、外部の非同期リセット(RS)は全てのレジスタの内容を強制的にゼロ・コード状態にします。プログラマブルなパワー・シャットダウン機能は、不使用のDACの消費電力を削減します。
両製品のピン配置は同じであるため、レイアウトの再設計なしで、アプリケーションに応じて最適な分解能を選択することができます。8ビット分解能のアプリケーションに関しては、ピン互換のAD7304製品を参照してください。
AD7398 / AD7399は拡張工業温度範囲(-40~+125℃)にわたって仕様規定されています。この製品は、16ピン、ワイドボディのSOICと小型、薄型(1.1mm)のTSSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 車載用の出力電圧スパン
- ポータブル通信機器
- デジタル制御によるキャリブレーション
- PC周辺装置
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7398BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7398BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7398BRZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7398BRZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7398WBRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7398BRUZ | ||
AD7398BRUZ-REEL7 | ||
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD7398BRZ | ||
AD7398BRZ-REEL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く