AD7367

製造中

A/Dコンバータ、14ビット、デュアル、2チャンネル、真のバイポーラ入力、同時サンプリング、逐次比較型(SAR)

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.39
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • デュアル12 / 14ビット、2チャンネルADC
  • 真のバイポーラ・アナログ入力
  • プログラマブルな入力範囲:
    ±10V、±5V、0~10V
    ±12V(3V外部リファレンス使用)
  • スループット・レート:1MSPS
  • 1μs未満の読出し速度で同時変換
  • 低消費電流:
    ノーマル・モードで8.3mA(typ)
    シャットダウン・モードで320nA(typ)
  • 高いアナログ入力インピーダンス
  • AD7366
    72dBのS/N比(50kHzの入力周波数)、12ビットのノー・ミッシング・コード
  • AD7367
    76dBのS/N比(50kHzの入力周波数)、14ビットのノー・ミッシング・コード
  • 正確なオンチップ電圧リファレンス:2.5V ±0.2%
  • -40~+85℃で動作
  • 高速シリアル・インターフェース
    SPI® / QSPI™ / MICROWIRE™ / DSP互換
AD7367
A/Dコンバータ、14ビット、デュアル、2チャンネル、真のバイポーラ入力、同時サンプリング、逐次比較型(SAR)
AD7366/AD7367 Functional Block Diagram AD7366/AD7367 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シャント型電圧リファレンス 1
AD780 製造中 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度
シリーズ電圧リファレンス 4
AD1582 製造中 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード
ADR391 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
REF193 製造中 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 2
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
AD8597 製造中 オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ
高電圧オペアンプ(12V以上) 1
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 2
ADP151 製造中 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ
ADP160 製造中 リニア・レギュレータ、150mA、CMOS、超低静止時電流
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
複数出力降圧レギュレータ 1
ADP2114 製造中 ステップダウン DC-DC コンバータ、同期型、デュアル 2 A/シングル 4 A、設定可能
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD7367

AD7367 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7367SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7367. This board operates in standalone mode or in conjunction with the System Development Platform, EVAL-SDP-CB1Z . When operated with the System Development Platform software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the System Development Platform . When operated in standalone mode the ADZS-BRKOUT-EX3 break out board is recommended for access to various control pins.

EVAL-AD7367
AD7367 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品