AD7176-2
新規設計に推奨A/Dコンバータ、24ビット、250kSPS、セトリング時間20µs、シグマ・デルタ型
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.89
製品の詳細
- 高速ならびに柔軟な出力レート:5SPS~250kSPS
- 高速なセトリング時間:20μs
- チャンネル・スキャン・データ・レート:50kSPS/チャンネル
- 性能仕様:
- ノイズ・フリービット:17ビット@250kSPS
- ノイズ・フリービット:20ビット@2.5kSPS
- ノイズ・フリービット:22ビット@5SPS
- INL:FSRの±2.5ppm
- 50msセトリングで50Hz信号と60Hz信号の同時除去:85dB
- ユーザー構成可能な入力チャンネル:
- 完全差動の2チャンネルまたは4チャンネルの擬似差動
- クロスポイント・マルチプレクサ
- リファレンス電圧を内蔵:2.5V(ドリフト2ppm/℃)
- 内部発信器、外部クリスタル又は外部クロック
- 詳細については、データシートを参照してください
AD7176-2は高速セトリング、高精度、高分解能のマルチプレクスされたΣΔ型A/Dコンバータ(ADC)で、低い帯域幅の入力信号用です。この入力チャンネルは、内蔵されたクロスポイント・マルチプレクサを介して、2チャンネルの完全差動または4チャンネルの擬似差動入力として構成することができます。内蔵された高精度、2.5V、低ドリフト(2ppm/℃)のバンドギャップ・リファレンス(出力リファレンス・バッファ付)は、機能を追加し、外付け部品数を削減します。
最大のチャンネル・スキャン・データ・レートは50kSPS/チャンネルで(20μsのセトリング時間で)、結果として17ビットのノイズ・フリービットで完全にセトリングされます。ユーザー選択可能な出力データ・レートは5SPS~250kSPSの範囲です。低速度では分解能が増加します。
AD7176-2は、3つのデジタル・フィルタを提供します。高速セトリングのsinc5+sinc1フィルタは、チャンネル・スキャン・レートを最大化します。Sinc3フィルタは、シングル・チャンネル、低速度アプリケーションに対して分解能を最大化します。50Hzおよび60Hz環境下では、AD7176-2の特別なフィルタは、セトリング時間を最小化あるいはライン周波数の除去を最大化します。これらの強化されたフィルタは、27SPSの出力データ・レート(36msのセトリング時間で)で50Hzと60Hzの同時除去が可能となります。
システムのオフセット誤差とゲイン誤差は、チャンネルごとに修正することができます。このチャンネルごとの構成可能な機能は、sinc5 + sinc1 フィルタを使用する時、各チャンネルで使われる出力データ・レートに拡張されます。クロスポイント・マルチプレクサの全てのスイッチィングは、ADCによって制御され、GPIOピンを介して外部マルチプレクサを自動的に制御するように構成することができます。
規定動作温度範囲は-40℃~+105℃です。AD7176-2は14ピンのTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- プロセス・コントロール:PLC/DCSモジュール
- 温度と圧力の計測
- 医療および科学関連のマルチ・チャンネル計測機器
- クロマトグラフィ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 3
情報 1
ビデオ 6
テクニカル・ブック 1
チュートリアル 2
デバイス・ドライバ 6
リファレンス設計 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7176-2BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD7176-2BRUZ-RL | 24-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7176-2BRUZ | 製造中 | |
AD7176-2BRUZ-RL | 製造中 | |
2 16, 2016 - 16_0009 Change of MSL Rating for AD7172-2, AD7175-2, AD7176-2 & AD7177-2 TSSOP Devices |
||
AD7176-2BRUZ | 製造中 | |
AD7176-2BRUZ-RL | 製造中 | |
7 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
AD7176-2BRUZ | 製造中 | |
AD7176-2BRUZ-RL | 製造中 | |
3 18, 2014 - 13_0337 AD7176-2 Data Sheet Update |
||
AD7176-2BRUZ | 製造中 | |
AD7176-2BRUZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Mbed サポート 5
- AD717x / AD411x Console Application
- EVAL-AD717x-AD411x Mbed Console Code
- Learn how to get started with Mbed
- EVAL-AD717x-AD411x-IIO Code
- AD717x/411x Mbed Console Application
Learn how to get started with Mbed 1
Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.
デバイス・ドライバ 6
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
シングルエンド入力差動出力アンプ 1 | ||
ADA4940-1 | 製造中 | ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能 |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 4 | ||
ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
完全差動アンプ 1 | ||
AD8475 | 製造中 | 完全差動減衰アンプ、高精度、ゲイン選択可能 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
AD8656 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、低ノイズ、高精度、CMOS |
両電源アナログ・スイッチ&マルチプレクサ 2 | ||
ADG1404 | 製造中 | 4:1マルチプレクサ、1.8Ωの最大オン抵抗、±15V/12V/±5V、iCMOS |
ADG1409 | 製造中 | マルチプレクサ、オン抵抗 4 Ω、4 チャンネル、±15 V/12 V/±5 V、iCMOS |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くIBISモデル 1
設計ツール 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
AD7176-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める