AD6640
製造中マルチチャンネル、マルチモード・レシーバ・チップセット
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$73.77
Viewing:
製品の詳細
- 65MSPS(min)サンプルレート
- 80dB SFDR
- 70MHzまでのIFサンプリング
- 710mW消費電力
- 単一5V電源動作
- T/Hアンプ内蔵
- 2の補数出力フォーマット
- 3.3Vまたは5VCMOS互換出力レベル
アナログ・デバイセズの画期的なデジタル無線レシーバ設計の採用により、ユーザーは十分な自信をもってプログラマブル広帯域無線基地局を市場に導入することができます。
この最新の「ソフトウェア」レシーバは、アナログ・デバイセズの機能豊富な高性能のAD6640とAD6620チップをベースに構成しています。AD6640は65MSPSのサンプリング能力を備える広帯域A/Dコンバータです。AD6620は同じ無線を異なるチャンネルだけでなく、異なるエアー・インターフェース規格にも同調させることが可能な65MSPSのデシメーティング・レシーバ・チップです。業界で最高のダイナミックレンジによる広帯域サンプリング性能により、AD6640は同時に25MHz全域のスペクトル周波数信号をデジタル変換することが可能です。
成果:単一の全デジタル広帯域無線だけで複数のアナログ無線を置き換えられるため、より小型で柔軟かつ設定が容易なソリューションが実現し、顧客はネットワーク計画の不確実性をなくすことができます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 4
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD6640ASTZ | 44-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD6640ASTZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。