AD5235

製造中

デジタル・ポテンションメータ、デュアル、1024ポジション、不揮発性メモリ内蔵

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.24
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2チャンネル、1024ポジションの分解能
  • 公称抵抗:25kΩ、250kΩ
  • 公称抵抗値の許容誤差:±8%(max)
  • 小さい温度係数:35ppm/℃
  • 2.7V~5Vの単電源または±2.5Vの両電源動作
  • SPI互換シリアル・インターフェース
  • 不揮発性メモリにワイパー設定を保存
  • EEMEM設定値でパワーオン・リセット
  • 永久的なメモリ書き込み保護
  • 抵抗偏差値をEEMEMに保存
  • ユーザー定義情報のための追加不揮発メモリ:26バイト
  • プログラミング・サイクル:1M
  • 標準的データの保存期間:100年

AD5235
デジタル・ポテンションメータ、デュアル、1024ポジション、不揮発性メモリ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD5235

AD5235 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD5235
  • Several test circuits
  • Various ac/dc input signals
  • PC control via a separately purchased system demonstration platform (SDP)
  • PC control software
  • 26 extra bytes in EEMEM for user-defined information
  • Resistor tolerance error stored in EEMEM

製品詳細

With versatile programmability, the AD5235 allows multiple modes of operation, including read/write access in the RDAC and EEMEM registers, increment / decrement of resistance, resistance changes in ±6 dB scales, wiper setting read-back, and extra EEMEM for storing user-defined information, such as memory data for other components or a lookup table.

The AD5235 supports dual-supply ±2.25 V to ±2.75 V operation and single-supply 2.7 V to 5.5 V operation, making the device suited for battery-powered applications and many other applications. In addition, the AD5235 uses a versatile SPI-compatible serial interface, allowing speeds of up to 50 MHz .

The EVAL-AD5235SDZ can operate in single-supply and dual-supply mode and incorporates an internal power supply from the USB.

Complete specifications for the AD5235 part can be found in the AD5235 data sheet.

EVAL-AD5235
AD5235 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品