Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD210
最終販売アイソレーション・アンプ、高精度、広帯域幅、3ポート
製品の詳細
- 高CMVアイソレーション:2500V rms、±3500Vp
- 小型パッケージ:25.4mm×53.4mm×8.9mm
- 3ポート・アイソレーション:入力、出力、電源
- 低非直線性:±0.012%(max)
- 広帯域幅:20kHz@-3dB(通常消費電力)
- 低オフセット・ドリフト:±25ppm/℃(max)
- 高CMR:120dB(G=100V/V)
- 絶縁された電源出力内蔵:±15V DC@±5mA
- 多くの機能に設定可能な入力アンプ
AD210は、新世代の低価格、高性能アイソレーション・アンプの最新製品です。この3ポート広帯域幅アイソレーション・アンプは、自動組立工程により表面実装コンポーネントを使用して製造されます。設計の専門知識と最先端の製造技術に基づいて製造された、この超小型の経済的なアイソレータは、他の高価なデバイスよりもはるかに優れた性能と豊富なユーザー機能を提供します。
AD210は完全な絶縁機能を備え、本モジュールに内蔵されたトランス結合を経由して信号絶縁と電力絶縁の両方を提供します。+15Vの単電源で起動するフル機能装備のAD210は、光結合された絶縁デバイスとは異なり、外部のDC/DCコンバータは不要です。真の3極構造の設計により、シングル / マルチチャンネル・アプリケーションで、入出力アイソレータとして適用できます。さらにAD210は、コモンモード・ストレス下でも高性能を維持します。
完全なガルバニック絶縁を提供する高精度なAD210は、グラウンド・ループおよび漏洩経路を遮断し、測定精度の劣化の原因となるノイズとコモンモード電圧を除去します。また、測定システムの他の領域に損傷を与える障害状況に対して、保護機能を提供します。
アプリケーション
- 多チャンネル・データ収集装置
- 高電圧計装アンプ
- シャント電流測定
- プロセス信号アイソレーション
ドキュメント
データシート 1
安全性および規制遵守 1
安全性および規制遵守 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。