Search

Filters
Filters
Site Section
- 801
Results on Analog.com
Relevance
Sort by
- アナログ・ダイアログ本稿では、TLVR(トランスインダクタ電圧レギュレータ)構造を採用したトランス・ベースの電圧レギュレータを紹介します。この種のレギュレータは、負荷トランジェントに対して極めて高速な応答を実現することができます。
- アナログ・ダイアログLEDマトリックス・マネージャICを活用すれば、自動車用の高度なフロント・ライト・システムを実現できます。それにより、自動車メーカーは車両の安全性を高めることができます。
- アナログ・ダイアログ本稿では、4つのスイッチを使用する昇降圧コントローラの基板レイアウトについて説明します。当社は、EMI性能に優れるSilent Switcher製品向けに、デュアル・ホット・ループというレイアウト手法を推奨してきました。その後、パワーMOSFETとコンデンサを再配置することによって改良を加えたシングル・ホット・ループというレイアウト手法を考案し …
- アナログ・ダイアログUSB Type-Cは、大きな電力に対応可能なUSBのペリフェラル・バス規格です。比較的新しい規格であり、コンピュータ機器や携帯型電子機器で使用されています。USBType-Cは、USB Power Delivery(PD)の仕様変更を促進する存在となりました。USBの仕様は5V対応という形で長年続いてきましたが、バス電圧の向上 …
- アナログ・ダイアログ車載分野や産業分野では、小型で、EMI(電磁妨害)の規格を満たし、温度上昇を抑えて動作することが可能な電源が求められています。アナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータIC「LT8362」、「LT8364」、「LT8361」は、そうした要件を満たす製品です。これらLT836xファミリのICは、昇圧、SEPIC(Single EndedPrimary Inductor Converter)、反転のいずれの動作にも対応します。車載 …
- アナログ・ダイアログ本稿では、電源回路の出力を、給電先回路の許容誤差の範囲内に収めるための手順を示します。具体的には、LTpowerCADの抵抗分圧器ツールを使用することで、 各部品の許容誤差に起因する出力電圧の誤差を見積もる方法を紹介します。
- アナログ・ダイアログ本稿では、結合インダクタを利用するSEPICの話題を取り上げます。具体的には、シミュレーションで活用できるよう、各種の計算式に基づいて結合インダクタの適切なモデルを構築する方法について解説します。
- アナログ・ダイアログ多くのアプリケーションでは、高電圧から±12Vの電源電圧を生成する必要があります。そうしたアプリケーションの例としては、電気自動車、大型のバッテリ・ストレージ・スタック、ホーム・オートメーション機器、産業用機器、電気通信機器などが挙げられます。これらの機器では、パワー・アンプ、センサー、データ・コンバータ(A/Dコンバータ、D/Aコンバータ)、産業用プロセス・コントローラ向けに正負 …
- アナログ・ダイアログ電源の設計プロセスは5つのステップに分けることができます。本稿では、各ステップにおいて、どのような半自動設計ツールを利用できるのか詳しく説明します。
- アナログ・ダイアログ本稿では、DC/DCコンバータ用の補償回路について解説します。補償回路が必要な理由や、その仕組み、適切なツールを使用して効果的に結果を得るための方法などを詳しく説明します。