Search

Filters
Filters
Tools and Models
- 9
- 1
Site Section
- 69
- 1
Results on Analog.com
Relevance
Sort by
CIR
3.13 K
- アナログ・ダイアログはじめに 入力インピーダンスが高く、高い周波数に対応できるオペアンプを必要とするアプリケーションは数多く存在します。その場合、オペアンプの入力容量が重要な仕様になる可能性があります。例えば、オペアンプの入力容量によって帯域幅やノイズ性能が左右されるといったことが起こり得るからです。オペアンプでは、その入力 …
- 珍問/難問集オーバーサンプリングと可変ゲインのアンプを組み合わせることで実現可能です。例えば、89dB + 18dB + 20dBといった形で125dB以上のダイナミック・レンジを得ることができます。 広いダイナミック・レンジを必要とするアプリケーションでは、シグマ・デルタ方式のADC(ΣΔ ADC)がよく使われます。化学分析、ヘルスケア、体重管理といったアプリケーションがその例です。しかし、ΣΔ ADCの多くは …
- アナログ・ダイアログはじめに 電力事業が急速に拡大したことにより、既存の送電網と配電網を拡充して新しい変電所を建設するというニーズが世界的に増大しています。マイクロプロセッサ技術の進歩とサポート・スタッフのコストの増大が大きな要因となって、高精度の統合自動化システムを使用した高電圧の自動変電 …
- アナログ・ダイアログはじめに 高分解能D/Aコンバータ(DAC)の一般的な用途は、制御可能な高精度電圧源を提供することです。最大20ビットの分解能、1ppmまでの精度、および適度な速度を持つDACのアプリケーションには、医療用MRIシステムにおける傾斜磁場コイルの制御、試験測定機器における高精度DC源、質量分析法やガス …