ADL5542
量产20dB固定增益、50 MHz到6 GHz RF/IF增益模块
- 产品模型
- 1
产品详情
- 20dB固定增益
- 工作频率最高到6GHz
- 输入/输出内部与50 Ω电阻匹配
- 集成的偏置控制电路
- 输出IP3
在500 MHz为46 dBm
在 900 MHz为40 dBm - 输出1dB压缩点:在900 MHz为20.6 dB
- 在900MHz噪声指数为3dB
- 单5V电源
- 小尺寸8引脚LFCSP封装
- 与增益为15dB的 ADL5541引脚兼容
- ESD额定电压为1kV (Class 1C)
ADL5542是宽带20dB线性放大器,最高工作频率为6GHz,可广泛用于各种CATV、蜂窝电话和仪器仪表设备。
ADL5542提供20dB增益,可在频率、温度、电源波动的条件下保持稳定,且具有良好的器件一致性。在高达6GHz的条件下,该器件内部与50Ω电阻匹配,输入回损为10dB或更低。外部仅需输入/输出交流耦合电容、电源解耦电容和外部电感器件即可工作。
ADL5542使用InGaP HBT工艺制造,ESD额定电压为1 kV(Class 1C)。采用3 mm × 3 mm LFCSP封装,提供裸露焊盘以降低热阻。
ADL5542在5V单电源下功耗为93 mA,工作温度范围为 −40°C至+85°C。
同时提供配置齐全的RoHS兼容评估板。
ADL5541是ADL5542的同类器件,增益为15dB,封装相同且引脚兼容。
Data Sheet, Rev. A, 10/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品亮点 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5542ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 6, 2015 - 14_0276 ADL5541 and ADL5542 Data Sheet Changes |
||
ADL5542ACPZ-R7 | 量产 | |
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADL5542ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adl5542的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论