Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADL5541

量产

射频/中频( RF/IF)增益模块,工作频率50 MHz 至6 GHz ,增益15 dB

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 固定增益:15 dB
  • 工作频率:6 GHz
  • 内部匹配的50Ω输入/输出电阻
  • 内置偏置控制电路
  • 输出IP3
    44 dBm @ 500 MHz
    40 dBm @ 900 MHz
  • 输出1 dB压缩点:19.7 dBm @
    900 MHz
  • 噪声系数:3.5 dB @ 900 MHz
  • 单电源供电:5V
  • 8引脚LFCSP小尺寸封装
  • 与20 dB增益的ADL5542 引脚兼容
  • 1 kV静电放电(ESD)保护(Class 1C)
ADL5541
射频/中频( RF/IF)增益模块,工作频率50 MHz 至6 GHz ,增益15 dB
ADL5541-fbl ADL5541-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5541
ADL5541 评估板

最新评论

近期浏览