ADL5530
最后购买期限DC至1000 MHz 中频增益模块
产品详情
- GaAs单端16.5 dB固定增益放大器
- 内部50 Ω输入与输出匹配电阻
- 在整个温度范围和工作电压范围内提供额定增益与输出功率
- 小尺寸、3 mm x 2 mm、LFCSP封装
- 3 V至5 V电源供电
- 工作频率范围:DC至1000 MHz
- 可以在常见的中频频率70 MHz、190 MHz、380 MHz下工作
- 高三阶交调截点:+37 dBm
- 输出压缩点:+22 dBm
- 低噪声系数:3 dB
ADL5530是一款宽带、固定增益、线性放大器,工作频率最高达1000 MHz,可用于各种有线和无线设备,包括蜂窝、宽带、有线电视和LMDS/MMDS应用。
ADL5530提供稳定的16.5 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化,OIP3为37 dBm,输出压缩点为21.8 dB,噪声系数为3 dB。
这款放大器为单端式,具有内部匹配50 Ω电阻,输入回波损耗为11 dB。只需配置输入/输出交流耦合电容、一个电源去耦电容和一个外部电感便能工作。
ADL5530采用3 V或5 V电源供电,电源电流为110 mA。
ADL5530采用GaAs pHEMPT工艺制造,提供3 mm × 2 mm、LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能,工作温度范围为-40°C至+85°C。同时提供配置齐全的评估板。
应用
- VCO缓冲器
- 通用Tx/Rx放大
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
产品亮点 1
评估设计文件 1
产品选型指南 1
产品亮点 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5530的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论