ADF4158

推荐新设计使用

直接调制/波形产生6.1 GHz 小数N分频频率合成器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RF 带宽达6.1 GHz
  • 25位固定模数可提供次赫兹频率分辨率
  • 频率与相位调制能力
  • 频域中的锯齿波和三角波
  • 抛物线斜坡
  • 斜坡与FSK叠加
  • 具有两种不同扫频频率的斜坡
  • 斜坡延迟
  • 斜坡频率回读
  • 斜坡中断
  • 2.7 V至3.3 V电源供电
  • 独立的电荷泵电源VP可提供扩展的调谐电压
  • 可编程电荷泵电流
  • 三线式串行接口
  • 数字锁定检测
  • 关断模式
  • 减少周跳以缩短锁定时间
  • 在宽带宽内快速锁定模式
  • 通过汽车应用认证

ADF4158
直接调制/波形产生6.1 GHz 小数N分频频率合成器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

ADF4158参考代码


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
分频器、预分频器和计数器 1
ADF5001 量产 4GHz 至18GHz _4分频预分频器
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1
OP184 量产 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器
内部电源开关升压稳压器 1
ADP1613 量产 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A
正线性稳压器(LDO) 3
ADP151 量产 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADF4158

ADF4158 评估板

特性和优点

  • 独立自足式评估板包括频率合成器、VCO、10 MHz TCXO基准电压源、USB接口、稳压器和环路滤波器(5.8 GHz)
  • 专为10 MHz PFD频率、最小电荷泵电流和20 kHz环路带宽而设计
  • 利用随附软件可通过PC(通过USB接口)控制频率合成器功能
  • 电池供电:选择3 V或5 V电源

产品详情

EVAL-ADF4158EB1Z用于评估支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4158的性能。该评估板包含ADF4158频率合成器、PC连接器、用于电源的SMA连接器和RF输出。片上还集成了低通环路滤波器(20 kHz)和VCO (Z Communications, Inc., VCO940ME03 5.8 GHz)。该评估板设置为10 MHz PFD比较频率。板上TCXO提供10 MHz参考频率。该板随附USB电缆用于连接到PC USB端口。

该封装还包含Windows®软件(XP、Vista和7兼容),可对该频率合成器轻松编程。

EVAL-ADF4158
ADF4158 评估板

最新评论

近期浏览