ADF4156
量产6.2 GHz 小数N分频频率合成器
- 产品模型
- 6
产品详情
- RF带宽达6.2 GHz
- 2.7 V至3.3 V电源
- 独立的电荷泵电源VP可提供扩展的调谐电压
- 可编程小数模数
- 可编程电荷泵电流
- 三线式串行接口
- 数字锁定检测
- 掉电模式
- 与ADF4110、ADF4111、ADF4112、ADF4113、ADF4106、ADF4153和ADF4154频率合成器引脚兼容
- 可编程RF输出相位
- 利用ADIsimPLL可实现环路滤波器设计
- 减少周跳以缩短锁定时间
ADF4156是一款6.2 GHz小数N分频频率合成器,用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵和可编程参考分频器组成。它内置一个Σ-Δ型小数插值器,能够实现可编程小数N分频。INT、FRAC和MOD寄存器可构成一个总N分频器(N = (INT + (FRAC/MOD)))。RF输出相位可通过编程设置,适合要求输出与基准之间存在特定相位关系的应用。ADF4156还具有周跳减少电路,可进一步缩短锁定时间,而无需修改环路滤波器。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。该器件采用2.7 V至3.3 V电源供电,不用时可以关断。
应用• 有线电视设备
• 移动无线电通讯基站(WiMAX、GSM、PCS、DCS、SuperCell 3G、CDMA、W-CDMA)
• 无线手机(GSM、PCS、DCS、CDMA、WCDMA)
• 无线局域网(LAN)、PMR
• 通信测试设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
应用笔记 1
常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF4156BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4156BCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4156BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4156BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4156BRUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
ADF4156BRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADF4156BCPZ | 量产 | |
ADF4156BCPZ-RL | 量产 | |
ADF4156BCPZ-RL7 | 量产 | |
5月 23, 2011 - 11_0111 ADF4156 Datasheet Specification Change |
||
ADF4156BCPZ | 量产 | |
ADF4156BCPZ-RL | 量产 | |
ADF4156BCPZ-RL7 | 量产 | |
ADF4156BRUZ | 量产 | |
ADF4156BRUZ-RL | 量产 | |
ADF4156BRUZ-RL7 | 量产 | |
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADF4156BCPZ-RL | 量产 | |
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADF4156BRUZ | 量产 | |
ADF4156BRUZ-RL | 量产 | |
ADF4156BRUZ-RL7 | 量产 | |
9月 26, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADF4156BRUZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
ADF4156参考代码
器件驱动器 2
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
分频器、预分频器和计数器 1 | ||
ADF5001 | 量产 | 4GHz 至18GHz _4分频预分频器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
OP184 | 量产 | 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器 |
内部电源开关升压稳压器 1 | ||
ADP1613 | 量产 | 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A |
正线性稳压器(LDO) 3 | ||
ADP150 | 量产 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
ADP3334 | 不推荐用于新设计 | 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器 |