ADF4108
推荐新设计使用8 GHz整数N分频PLL
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 带宽:8.0 GHz
- 3.2 V至3.6 V电源供电
- 独立的电荷泵电源(VP) 可在3.3 V系统中提供扩展的调谐电压
- 可编程双模预分频器:8/9、16/17、32/33或64/65
- 可编程电荷泵电流
- 可编程反冲防回差脉冲宽度
- 三线式串行接口
- 模拟和数字锁定检测
- 硬件和软件省电模式
- 利用ADIsimPLL可实现环路滤波器设计
- 4 mm x 4 mm、20引脚芯片级封装
ADF4108频率合成器在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分中,可用来实现本振。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器、可编程A和B计数器以及双模预分频器(P/P+1)组成。A(6位)、B(13位)计数器与双模预分频器(P/P+1)配合,可实现N分频器(N = BP + A)。此外,14位参考分频器(R计数器)允许PFD输入端的REFIN 频率为可选值。如果频率合成器与外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)一起使用,则可以实现完整的锁相环(PLL)。其带宽极高(8GHz),因此许多高频系统可以省去倍频器或预分频器,从而简化系统架构并降低成本。
应用
数据手册,Rev. A,12/07
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 3
常见问题 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF4108BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4108BCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADF4108BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADF4108BCPZ | 量产 | |
ADF4108BCPZ-RL | 量产 | |
ADF4108BCPZ-RL7 | 量产 | |
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADF4108BCPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
分频器、预分频器和计数器 1 | ||
ADF5001 | 量产 | 4GHz 至18GHz _4分频预分频器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
OP184 | 量产 | 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器 |
内部电源开关升压稳压器 1 | ||
ADP1613 | 量产 | 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A |
正线性稳压器(LDO) 3 | ||
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
ADP150 | 量产 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
ADP3334 | 不推荐用于新设计 | 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器 |